|
| High Efficiency Traction Control |
| Funktion |
 |
| Zentrales Element dieses Antriebskonzeptes ist die neue Verstell-Doppelpumpe A30VG, die zwei exakt gleiche Ölströme liefert. Die Pumpe wird im geschlossenen Kreislauf eingesetzt, zusammen mit Hydromotoren MCR. Die A30VG verfügt über ein 10-Kolben-Triebwerk. Der Volumenstrom von je 5 Kolben wird zusammengefasst und einer Fahrzeugseite zugeführt. Der erzeugte Ölstrom ist so genau, dass keine weitere Regelung über Ventile erforderlich ist. Das System arbeitet dadurch sehr energieeffizient. Bisherige Lösungen erfordern zwei Pumpen und / oder einen Volumenstromteiler. Prinzipbedingt fällt bei bisherigen Konzepten Energieverlust an den Ventilen an.
|

|

Die A30VG arbeitet im geschlossen Kreis bis 350 bar und ist verfügbar in der Nenngröße 28.
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|