Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Diesel Hydraulic Control DHC
Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO
Hydraulic Fly Wheel HFW
Downsizing
Hochleistungsbremsen HLB
Shift On Fly SOF
High Efficiency Traction Control
Produkt-Highlights
AZ-Configurator
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
Hochleistungsbremsen HLB
Funktion
Verlauf des Bremsvorgangs

Proportional zum Bremspedalweg erfolgt ein Ausschwenken der Motoren. Gebremst wird in dieser Situation primär durch Abstützung auf dem Diesel, sekundär gegen die in den Pumpen integrierten Druckbegrenzungsventile.

Diese Druckbegrenzungsventile sind in den Rexroth-Pumpen für den geschlossenen Kreislauf standardmäßig eingesetzt. Somit wird der über die Motoren aufgebauten Druck im hydrostatischen System für die Verzögerung genutzt. Die Gesamt-Bremsleistung liegt dabei deutlich über der Antriebsleistung des hydrostatischen Fahrantriebs, wodurch die hydrostatisch installierte Leistung auch für die Bremsfunktion zu 100% genutzt werden kann.


Fazit: Alle HLB Funktionen ohne zusätzliche, kostspielige Komponenten!

Voraussetzungen hierfür sind ein hydrostatischer Fahrantrieb von Rexroth mit elektroproportionalen Komponenten wie Verstellpumpe und nullschwenkbare Verstellmotoren sowie Steuergerät, Drehzahlsensoren an Hydromotoren und Diesel.


Funktion HLB
Funktionsmerkmale
  • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an Betriebs- bzw. Kombinationsbremsanlagen
  • Hohe Bremsleistung bei guter Dosierbarkeit
  • Bestmögliche Ausnutzung des Dieselstützmomentes
  • Integrierter Überdrehzahlschutz für Diesel
Hochleistungs- bremsen HLB
Funktion
Zusatzinformation: Kombinationsbremsanlage
Vorteile
Anwendungen
Lösungsansätze für TIER 4 final
Kontakt