Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Diesel Hydraulic Control DHC
Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO
Hydraulic Fly Wheel HFW
Downsizing
Hochleistungsbremsen HLB
Shift On Fly SOF
High Efficiency Traction Control
Produkt-Highlights
AZ-Configurator
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
Shift On Fly SOF
Funktion
Das neue Schaltkonzept Shift On Fly ermöglicht dem Bediener den Gang während der Fahrt zu wechseln, ohne wie bisher vor Beginn der Fahrt den Fahrbereich festlegen zu müssen. Dies wurde durch die Modifizierung eines 2-Gang-Stillstands-Schaltgetriebe um eine Synchronisiereinrichtung erreicht.


Benötigte Komponenten:

  • Verstellpumpe A4VG und Verstellmotor A6VM: Höhere Energiedichte auf Grund der Druckerhöhung auf bis zu 500 bar
  • SOF-Getriebe: Kompakte Bauform für geringen Platzbedarf optimiert
  • BODAS Hard- und Software-Komponenten für Shift On Fly: Flexibel auf Grund des modularen Aufbaus des BODAS-Systems

Funktion SOF
Besonderheiten der jeweiligen Systemvarianten:

  • Shift On Fly mit drehzahlabhängiger hydromechanischer Pumpenverstellung (DA):

    • Für die Getriebesteuerung ist das BODAS Elektronik System mit Sensoren und Software AGS (Automatic Gear Shifting) verantwortlich
  • Shift On Fly mit elektrisch gesteuerter Pumpenverstellung (EV):
    • Ausbau des Systems zum vollelektronischen Fahrantrieb, durch modularen Aufbau des BODAS Elektronik Systems möglich
    • Elektronik ermöglicht direkt auf das Beschleunigungsverhalten und die Maximalgeschwindigkeiten einzugreifen und erlaubt damit die optimale und sichere Anpassung des Fahrverhaltens
    • Zusätzlich kann der Maschinenhersteller Funktionserweiterungen erhalten wie zum Beispiel einen Kraftstoff sparenden ECO-Mode
  • Shift On Fly mit Automatik-Modus:
    • Vollautomatische Schaltvorgänge
    • Errechnet aus der Fahrsituation und dem Fahrerwunsch automatisch die optimalen Schaltvorgänge
    • Individuelle Anpassung der automatischen Schaltvorgänge für jede Maschine
Shift On Fly SOF
Hintergründe
Funktion
Vorteile
Anwendungen
Lösungsansätze für TIER 4 final
Kontakt