|
| Shift On Fly SOF |
| Vorteile |
 |
Eine bedeutende Eigenschaft für schnell fahrende Arbeitsmaschinen ist ein großer Wandlungsbereich des Fahrantriebs. Somit wird eine hohe Zugkraft bis zur maximalen Geschwindigkeit ohne Fahrtunterbrechung bei hohen Wirkungsgraden, gewährleistet. Mit dem patentierten Shift On Fly-System hat Rexroth einen wirtschaftlichen und kompakten Fahrantrieb entwickelt, der diese Anforderungen erfüllt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kompakt
- Optimiert für kompakte Arbeitsmaschinen
- Schnell
- Kontinuierliche Beschleunigung bis zur Maximalgeschwindigkeit (40km/h)
- Sehr kurze, sanfte Schaltvorgänge
- Kraftvoll
- Hohe Zugkraft bis zur maximalen Geschwindigkeit ohne Fahrtunterbrechung bei hohen Wirkungsgraden ist durch den großen Wandlungsbereich des Fahrantriebs möglich
- Wirtschaftlich
- Guter Wirkungsgrad des Hydrostaten wird beibehalten
- Schalten während der Fahrt ermöglicht höhere Transportgeschwindigkeiten
- Verfügbar
- System basiert ausschließlich auf Serienkomponenten mit hoher Verlässlichkeit
- Komfortabel
- Während der Fahrt lästiges Anhalten zum Gangwechsel entfällt
|

|
|
|
|
|
|
|