|
| Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO |
| Funktion |
 |

Electronic Positive Control EPC
|
 |
Electronic Positive Control EPC

In die hydraulischen Vorsteuerleitungen des Positive-Control-Systems werden Druck-Sensoren integriert, die die hydraulischen Stellsignale in elektrische Signale umwandeln. Diese werden dem Steuergerät BODAS-RC zugeführt und verarbeitet. Ein unabhängiges, optimiertes Pumpenmanagement, indem Pumpe und Ventil hydraulisch entkoppelt sind, ergibt sich durch EHbasic.
Die aktuelle Leistungsaufnahme des Hydrauliksystems wird durch Drucksensoren in der Pumpenleitung sowie über die Signale zur Pumpenverstellung ermittelt. Es wird immer nur die Pumpenmenge gefördert, die für eine optimale Leistungsbilanz benötigt wird. Des Weiteren kann die Pumpenfördermenge beim Erreichen des maximalen Systemdrucks mit EHbasic zurückgenommen werden.
Eine separate Druckabschneidung an den Pumpen ist nicht mehr nötig.
|
|
 |

Virtual Bleed Off VBO
|
 |
Virtual Bleed Off VBO

Die besonderen Merkmale eines Standard-Open-Center-Systems sind Vollstrom-Neutralumlauf sowie die daraus resultierende Lastfühligkeit. Mit einer speziell entwickelten VBO-Software und einer elektrisch druckgeregelten Pumpe wird das Standard OC-System ohne Energieverlust elektronisch nachgebildet. Die elektronische Umsetzung von VBO erfolgt im 2-Kreis-System über die druckgeregelte Pumpe mit Winkelsensor und einem Closed-Center-Steuerblock M9, betätigt mit EHbasic.
Bei VBO wird der Volumenstrom, vor allem aber der Druckanstieg über die Software vorgegeben. Dies ermöglicht bei TIER 4 Dieselmotoren neue Abstimmungskonzepte von Hydrauliksystem und Dieselmotor. Aufgrund der elektrisch druckgeregelten Pumpe kann der maximale Systemdruck wie auch einzelne Verbraucherdrücke über eine variable Druckabschneidung, ohne zusätzlichen Komponentenaufwand, verlustfrei abgesichert werden.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|