Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Systeme
Hydraulic Traction Assistant HTA
Hydrostatisch Regeneratives Bremssystem HRB
Hydrostatische Lüfterantriebe
Hydromechanical Variable Transmission HVT
Produktkatalog Mobilhydraulik
Produkt-Highlights
Funktionsmodule
AZ-Configurator
M4-Configurator
Branchen
Trends und Themen
Service
Training
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Funktionsweise eines Lüfterantriebs
Reversierbetrieb und Stillstandsoption
Stillstandsoption
Manchmal braucht es keinen Lüfter: die Stillstandsoption

Die Option Lüfterstillstand schaltet während der Startphase oder bei sehr niedrigen Außentemperaturen das Lüfterrad komplett ab. Der Verbrennungsmotor erreicht dadurch schneller seine Betriebstemperatur und die Abgasschadstoffe werden optimal reduziert. Außerdem sorgt die verbrauchsoptimierende Stillstandsoption der hydrostatischen Lüfterantriebe für eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 1 Prozent im Vergleich mit herkömmlichen Lüfterstillstandslösungen.
Reversierbetrieb
Lüftung verkehrt: Reversierbetrieb

Die Temperaturen sind das eine. Das andere sind Staub und Dreck, die sich – vor allem bei Bau- und in Landmaschinen – im Kühler festsetzen. Damit die Kühlleistung nicht beeinträchtigt wird, kommt der Reversierbetrieb zum Zuge. Der Lüfter ändert in bestimmten Zeitintervallen seine Drehrichtung und bläst dadurch in die andere Richtung. Der Schmutz wird nach draußen geblasen. Der Vorteil des Reversierbetriebs liegt auf der Hand: Der Kühler bleibt frei und der Motor läuft mit einer idealen Motor- und Verbrennungstemperatur.
Hydrostatische Lüfterantriebe
Varianten des Lüfterantriebs
Lüftersysteme im Vergleich
Funktionsweise eines Lüfterantriebs
Reversierbetrieb und Stillstandsoption
Vorteile der Rexroth Lösung
Anwendungsgebiete
Kontakt
Lüfter-Lösungen für TIER 4 final
Film: Anwendungsbeispiel Omnibus
Anwendungsbeispiel Omnibus
Film anschauen