|
| Filtermaterial |
| AquaSorb AS |
 |

AquaSorb absorbiert freies Wasser aus Hydraulikflüssigkeiten / Schmierstoffen. Mit einer Kombination aus Glasfaser-Filtermaterial ist eine hochwirksame Abscheidung von Verschmutzungen gewährleistet.
|
 |

- Absolutfiltration ISO 16889
- Oberflächenfilter aus wasseradsorbierendem Filtervlies
- Kombiniert mit HydroClean Filtermaterial
- Einwegfilter
- Sterngefaltete Ausführung: mehrlagige Bauweise
- Stützgewebe: Epoxid- oder Edelstahldrahtgewebe
|
|
 |
Filtermaterial AquaSorb

|
| AS1 | < 4 µm (c) | < 4 µm (c) | 10/6/4...14/8/6 | | AS3 | 4,5 µm (c) | 5,0 µm (c) | 13/10/8...17/13/10 | | AS6 | 5,5 µm (c) | 7,5 µm (c) | 15/12/10...19/14/11 | | AS10 | 7,5 µm (c) | 9,5 µm (c) | 17/14/10...21/16/13 | | AS20 | 20 µm (c) | 22 µm (c) | 19/16/12...22/17/14 |
1 nach ISO 16889
2 nach ISO 4406 |
|
|
|
|
|
|