|
| Filtermaterial |
| HydroClean H-XL |
 |

Das Filtermaterial HydroClean von Rexroth erzielt einen
hohen Reinheitsgrad von Druckflüssigkeiten, Schmierstoffen, chemischen und industriellen Flüssigkeiten. Es entsteht ein hochwirksamer Schutz von schmutzempfindlichen Maschinen
und Anlagenkomponenten durch "Absolutfiltration„.
|
 |

- Microglas – Tiefenfilter hergestellt aus anorganischem Glasfaserfiltermaterial.
- Absolutfiltration nach ISO 16889
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch mehrlagigen Aufbau
- Einwegfilter
- Erreichbare Ölreinheitsklassen nach ISO 4406 bis zu ISO-Code 12 / 8 / 5 und besser
|
|
 |
Filtermaterial HydroClean

|
| H1XL | < 4 µm (c) | < 4 µm (c) | 10/6/4...14/8/6 | | H3XL | 4,5 µm (c) | 5,0 µm (c) | 13/10/8...17/13/10 | | H6XL | 5,5 µm (c) | 7,5 µm (c) | 15/12/10...19/14/11 | | H10XL | 7,5 µm (c) | 9,5 µm (c) | 17/14/10...21/16/13 | | H20XL | 20 µm (c) | 22 µm (c) | 19/16/12...22/17/14 |
1 nach ISO 16889
2 nach ISO 4406 |
|
|
|
|
|
|