|
|
|
|

|
| Know-how |
| Ölreinheitsklassen |
 |
Ölreinheitsklassen

Der Verschmutzungsgrad in Hydraulik- und Schmierölen wird durch die sogenannten Ölreinheitsklassen gekennzeichnet.
Unterschiedliche Komponenten tolerieren aufgrund ihrer Form, Passung, Schmutzempfindlichkeit, Funktion und Betriebsweise einen unterschiedlichen Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen wurde der Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeiten anhand der Partikelverteilung der Schmutzrückstände in verschiedene Klassifikationen, die so genannten Ölreinheitsklassen eingeteilt.
Die in der Fluidtechnik am häufigsten verwendete Klassifikation für Ölreinheitsklassen ist in der international gültigen Norm ISO 4406 festgelegt. Einen weiteren wichtigen Standard für Ölreinheitsklassen repräsentiert die SAE. Diese löst die bis vor kurzem noch gültige NAS 1638 ab.
Ölreinheitsklassen nach ISO 4406
(Auszug aus der aktuell gültigen ISO 4406, Ausgabe 1999)

|
| Von (ausschließlich) | Bis (ausschließlich) | ISO Code | | 64 | 130 | 7 | | 130 | 250 | 8 | | 250 | 500 | 9 | | 500 | 1.000 | 10 | | 1.000 | 2.000 | 11 | | 2.000 | 4.000 | 12 | | 4.000 | 8.000 | 13 | | 8.000 | 16.000 | 14 | | 16.000 | 32.000 | 15 | | 32.000 | 64.000 | 16 | | 64.000 | 130.000 | 17 | | 130.000 | 250.000 | 18 | | 250.000 | 500.000 | 19 | | 500.000 | 1.000.000 | 20 | | 1.000.000 | 2.000.000 | 21 | | 2.000.000 | 4.000.000 | 22 | | 4.000.000 | 8.000.000 | 23 |

Ermittlung von Ölreinheitsklassen:

Die Ölreinheitsklassen nach ISO 4406 können entweder durch automatische oder durch mikroskopische Partikelzählung ermittelt werden.
Automatische Partikelzählung:

Die Klassifizierung des Reinheitsgrades eines Hydrauliköles besteht normalerweise aus einem dreistelligen Code der die Reinheitsklasse für Partikel > 4µm , > 6µm und > 14 µm angibt.
Beispiel:
Aus einer Hydraulikanlage wurde eine Ölprobe entnommen und mit einem automatischen Laserpartikelzählgerät ausgewertet.

Das Ergebnis der Partikelzählung lautet wie folgt:

|
| 92.350 | Partikel > 4 µm (c) | 17 | | 17.812 | Partikel > 6 µm (c) | 15 | | 1.219 | Partikel > 14 µm (c) | 11 |

Messergebnis: Nach ISO 4406 besitzt dieses Hydrauliköl eine Ölreinheitsklasse von: ISO 17 / 15 / 11.

Bei der "Auszählung" einer Ölprobe mittels automatischem Partikelzählgerät wird der o.a. dreistellige Code angegeben.
Mikroskopische Partikelzählung:

In manchen Fällen muss eine Ölprobe aufgrund ihrer Beschaffenheit mit dem Lichtmikroskop ausgezählt werden. In diesem Falle wird nur ein zweistelliger Code angegeben. Dieser zweistellige Code bezieht sich dann auf alle Partikel > 5µm und >15µm.
Beispiel:
|
| 92.350 | Partikel > 5 µm | 17 | | 17.812 | Partikel > 15 µm | 15 |

Ölreinheitsklassen nach SAE AS 4059 (Auszug)

Alternativ zur ISO 4406 wurde in der Fluidtechnik bislang die NAS 1638 herangezogen. Diese Norm wurde nun durch die SAE Norm AS 4059 abgelöst.
Im Gegensatz zur ISO 4406 klassifiziert diese Norm nicht nur die Feinst- und Feinpartikel sondern auch grobe Partikel > 70 µm.

Maximale Partikelzahl je Reinheitsklasse in 100 ml:

|
| Kalibrierung nach NAS 1638 | >1µm | >5µm | >15µm | >25µm | >50µm | >100µm | | Kalibrierung nach NAS SAE AS 4059 | >4µm | >6µm | >14µm | >21µm | >38µm | >70µm | | Größencode | A | B | C | D | E | F | | Klasse 0 | 780 | 304 | 54 | 10 | 2 | 0 | | Klasse 1 | 1.560 | 609 | 109 | 20 | 4 | 1 | | Klasse 2 | 3.120 | 1.220 | 217 | 39 | 7 | 1 | | Klasse 3 | 6.520 | 2.430 | 432 | 76 | 13 | 2 | | Klasse 4 | 12.500 | 4.860 | 864 | 152 | 26 | 4 | | Klasse 5 | 25.000 | 9.730 | 1.730 | 306 | 53 | 8 | | Klasse 6 | 50.000 | 19.500 | 3.460 | 612 | 106 | 16 | | Klasse 7 | 100.000 | 38.900 | 6.920 | 1.220 | 212 | 32 | | Klasse 8 | 200.000 | 77.900 | 13.900 | 2.450 | 424 | 64 | | Klasse 9 | 400.000 | 156.000 | 27.700 | 4.900 | 848 | 128 | | Klasse 10 | 800.000 | 311.000 | 55.400 | 9.800 | 1.700 | 256 | | Klasse 11 | 1.600.000 | 623.000 | 111.000 | 19.600 | 3.390 | 512 | | Klasse 12 | 3.200.000 | 1.250.000 | 222.000 | 39.200 | 6.780 | 1.024 |

Die kompletten Druckschriften der ISO 4406 bwz. der SAE 4059 können über die betreffenden Organisationen ( ISO, SAE oder den Beuth Verlag ) bezogen werden.

|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|