|
| Ölpflege |
| Nebenstromfilteranlagen |
 |

Die Nebenstromfilteranlage ist eine mobile oder stationäre Filteranlage, die durch zeitlich begrenzte oder permanente Installation im Nebenstrom den Hauptstromfilter unterstützt. Durch die Filtration von Druckflüssigkeiten, Schmierstoffen und Frischöl ist eine Abreinigung verschmutzter Anlagen möglich.
Die unterschiedlichen Nebenstromfilteranlagen tragen außerdem zum Verschleißschutz von Komponenten und Systemen bei.
|
|
 |
Mobile, tragbare Ausführung

|
| 15 NFT | 15 l/min | 7 SL 45 | | 35 NFT | 35 l/min | 7 SL 130 | | 10 NFF2 0018 | 10 l/min | 40 LE 0018 |
Mobile, fahrbare Ausführung 2-rädrig

|
| 30 NFF2 0045 | 30 l/min | 40 FLE 0045 | | 50 NFF2 0095 | 50 l/min | 40 FLE 0095 | | 80 NFF2 0120 | 80 l/min | 40 FLE 0120 |
Mobile, fahrbare Ausführung 4-rädrig

|
| 80 NFF2 0270C | 80 l/min | | 150 NFF2 0270C | 40 - 150 l/min, drehzahlgeregelt |
|
|
|
|
|
|
|