|
 |
| Umsetzung mit innovativen Produkten |
Druckluftaufbereitung |
 |
|
|
 |
Wartungseinheit AS3 mit Durchflusssensor AF1 |
|
 |
Die Durchfluss-Sensoren Serie AF1 ermöglichen einen
permanenten Vergleich der Ist-Werte mit den prozesskonformen
Sollwerten einer Anlage. So können die Durchflüsse
sicher kontrolliert und größere Leckagen erkannt werden.

Durch die Zuordnung der Produktkosten erreichen Sie
eine hohe Gesamtkostenkontrolle. Der Durchfluss wird vom
Sensormodul AF1 auf Basis der Druckdifferenz zwischen
zwei internen Messstellen ermittelt und auf dem Display
angezeigt.

>>>weitere technische Informationen zum Durchfluss-Sensor AF1 im Produktkatalog |
 |
|
 |
| EP-Druckregelventile der Serie ED in zentraler Applikationssteuerung |
|
 |
Neben dem Einsatz elektropneumatischer Regeltechniken als dezentrale Applikationslösung ist auch eine Umsetzung im Rahmen einer zentralen Druckluftaufbereitung möglich.

Elektropneumatische Druckregelventile können direkt in die zentrale Steuerung der Applikation integriert werden. So wird bereits unmittelbar bei der Wartungseinheit nur so viel Luft eingespeist, wie situativ nötig ist.

>>>weitere technische Informationen zu elektropneumatischen Druckregelventilen im Produktkatalog |
 |
|
|
 |
|
|
|
|