Programme de calcul pour tiges de piston 19/05/13 23:55
Information programme Version 2.0
Pièce :
Charge massique: m (kg)
Application:
Déplacement de charge
Sens de déplacement de la tige de piston
Pression d'alimentation
Ps(4-10bar)
Delta pression
P ( 0.1-2 bar)
Longueur tuyau L
(0.1-10m)
Course : s (mm)
Temps pour une course t(s)
Cylinder:
Série de vérin
Type d'amortissement
Diamètre prédéterminé
Test de flambage
 

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. Bosch Rexroth ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.

Veuillez noter que cette simulation de logiciel représente uniquement les déplacements dans un sens. Pour sélectionner un autre sens de déplacement, utilisez (selon le cas) les menus Déplacement de charge et/ou Sens de déplacement de la tige de piston.