Programma di calcolo asta pistone 22/05/13 8.08
Informazioni di programma Versione 2.0
Pezzo da lavorare:
Carico massa: m (kg)
Application:
Movimento del carico
Direzione di movimento della biella
Pressione di alimentazione
Ps(4-10bar)
Caduta di pressione
P (0.1-2 bar)
Lunghezza tubo L
(0.1-10m)
Corsa: s (mm)
Tempo per una corsa t(s)
Cilindro:
Tipo di cilindro
Tipo di ammortizzamento
Diametro prespecificato
Test di flessione
 

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. Bosch Rexroth declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.

Tenere presente che questa simulazione software rappresenta movimenti solo in una direzione. Utilizzare i menu Movimento del carico e/o Direzione di movimento della biella (secondo il caso) per selezionare un altra direzione di movimento.