Calcul pour vérin sans tige 24/05/13 20:28
Information programme : version 1.7
Field for customer notes
RTC_BV
p_orientation_horiz.gif
Pièce :
Charge de la masse m(0-268)(kg)
Bras de levier : x (mm)
Bras de levier: y (mm)
Bras de levier: z (mm)
Application:
Orientation du vérin
Pression d'alimentation Ps (bar)
Perte de charge
P (0-2 bar)
Longueur tuyau L (m)
Course s(0-10100mm)
Temps pour une course t(s)
Cylinder:
Série de vérin
Type d'amortissement
Diamètre Prédéterminé.

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. Bosch Rexroth ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.

Veuillez noter que cette simulation de logiciel représente uniquement les déplacements dans un sens. Pour sélectionner un autre sens de déplacement, utilisez (selon le cas) les menus Déplacement de charge et/ou Sens de déplacement de la tige de piston.