Programme de calcul de préhenseur 25/05/13 22:48
Program information ver. 2.2
Field for customer notes
C_GR_M_2.jpg
C_GR_2_DH.jpg
GSP-P
Pièce :
Masse de la pièce m1 (kg)
Fonction de préhension
Nombre de pinces :
Centre de gravité x1 (mm)
Centre de gravité y1 (mm)
Finger:1)
Masse/pince m2 (kg)
Course par pince (mm)
Centre de gravité x2 (mm)
Centre de gravité y2 (mm)
Point de préhension xD (mm)
Point de préhension yD (mm)
Application:
Pression d'alimentation Ps (bar)
Orientation du préhenseur
Type de mouvement
Préhension intérieure/extérieure
Décélération a (m/s²)
Coefficient de frottement
Facteur de sécurité
Gripper:
Type de préhenseur
Taille prédéterminée
 

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. Bosch Rexroth ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.
1)Les doigts saisissant la pièce sont uniquement représentés à titre d´exemple et ne font pas partie de la fourniture. La fabrication des doigts, pour laquelle Bosch Rexroth décline toute responsabilité, dépend de l´application.