Programme de calcul pour amortisseur 21/05/13 15:18
Version de l´information programme 1.2
Field for customer notes
Série SA1-MC
Amortissement: Autocompensateur
Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres
Filet de fixation: M6x0.5 - M25x1,5
Énergie absorbée / course maxi: 1 - 220 Nm
Température: -20°C / +80°C
SA1-MC
Pièce :
Masse : m (kg)
Vitesse d´impact : v(m/s)
Force d´entraînement : Fc(N)
Cycles/heure : n(1/h)
Température : (C°)
Application:
Cas de charge :
Mouvement de charge :
Quantité d´amortisseurs :
Absorbeur de chocs:
Série d´amortisseur :
Présélection du filetage :
Présélection du numéro de code :

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. Bosch Rexroth ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.