Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Packaging and Processing
Ihr Vorteil
Anwendungen
Produkte und Lösungen
Service
Training
Dokumentation und Tools
News
Referenzen
Messen und Veranstaltungen
Interpack 2011 - Statement
Clever automatisieren auf der Interpack
Maschinen live auf unserem Stand
Rexroth Packaging Innovation Award 2011
Brancheninformationen
Kontakt
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Clever automatisieren
Über 300 Maschinenbauer auf der interpack setzten auf Spitzentechnologie von Bosch Rexroth.
Manches erklärt sich besser, wenn man es auch zeigen kann. Deshalb präsentierte Rexroth auf der interpack seine Automatisierungslösung IndraMotion for Packaging erstmals live anhand von drei Maschinen unterschiedlicher Hersteller.

Hohe Ausbringung, Umrüsten ohne Zeitverlust, einfache Inbetriebnahme und Flexibilität, um für alle Anforderungen gewappnet zu sein – die Anforderungen an Verpackungsmaschinen verändern sich im Grunde nicht. Mit der Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik gelingt es jedoch, den Engineeringprozess zu beschleunigen und zu vereinfachen, Potenziale zu erschließen und Optimierungen zu erreichen, die Herstellern und Betreibern einen Wettbewerbsvorsprung bieten


Text for Tool Tip
Modulares Konzept für optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse

Mit der neuen Innopouch K-Serie reagiert das Unternehmen KHS auf den Vormarsch von Standbeuteln für die Verpackung unterschiedlichster Produkte. Die Form-, Füll- und Verschließmaschine zeichnet sich durch eine modulare Bauweise, sehr kurze Umrüstzeiten sowie eine schnelle Inbetriebnahme aus. Die Voraussetzung dafür schafft die Automatisierungslösung IndraMotion for Packaging von Rexroth.

Die Steuerung IndraMotion MLC steuert die bis zu 25 Achsen der Maschinen und sorgt für kürzere Taktzeiten und schnellere Formatwechsel. Der modulare Aufbau der Maschine erlaubt den Auf- und Ausbau verschiedenster Füllköpfe. Das dezentrale Antriebssystem IndraDrive Mi kombiniert Regelelektronik und Servomotor, was nicht nur den Verkabelungsaufwand um 30 % reduziert, sondern auch die einfache Integration neuer Module in die Maschine erlaubt. Damit kann die Maschine perfekt auf die Bedürfnisse des Abpacker angepasst werden.

Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet auch das Ventilträgersystem CL03 von Rexroth. Es ist direkt in der Maschine verbaut und lässt sich mit weiteren Modulen flexibel erweitern. Die Reinigung mit hohem Druck und hohen Temperaturen ist dank Schutzklasse IP69K kein Problem. Positiver Nebeneffekt: mit dem Einsatz der Rexroth-Pneumatik ließ sich auch der Geräuschpegel senken.

aktuelle Bilder vom Stand...


Text for Tool Tip
Formatumstellungen auf Tastendruck macht flexibel

Die linear arbeitende Kolbenfüllmaschine FLK7001 von Bosch Packaging Technology, die auch Durchflussmessung (FLD) ermöglicht, füllt Güter der kosmetischen, pharmazeutischen und flüssigen Nahrungsmittelindustrie ab. Produkte- und Formatwechsel sind hier an der Tagesordnung.

Ein kompaktes Füllsystem in Kombination mit moderner Servotechnik von Rexroth gewährleisten den optimalen Füllvorgang für jedes Produkt und jede beliebige Flaschenform. Das Umstellen auf neue Produkte oder Formate beschleunigt Rexroth durch die neuste Generation der elektrischen Kurvenscheiben, der Softwarefunktion FlexProfile. Diese passt bei Parameteränderungen an einer Achse die Paramater weiterer abhängiger Achsen automatisch an. Damit genügt ein Tastendruck am Bedienterminal, um die Maschine für das neue Produktlos automatisch einzustellen.

Das flexible Kettenfördersystem VarioFlow von Rexroth übernimmt den Weitertransport der Produkte zur nächsten Maschine. Es zeichnet sich insbesondere durch eine schnelle und einfache Montage aus.

aktuelle Bilder vom Stand...


Text for Tool Tip
Eine Steuerungsplattform für unterschiedliche Maschinen

Produkte schnell und ohne Unterbrechung des Produktflusses zu greifen, das erledigen die Robotersysteme von Cama äußerst präzise und in Hochgeschwindigkeit. Der Delta-Roboter „Triaflex“ erreicht dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Zyklen pro Minute. Gekoppelt an ein intelligentes System zur visuellen Erfassung kann der Roboter dreidimensional arbeiten, Produkte beliebig vom Band entnehmen und diese korrekt in eine Verpackung positionieren. Rexroth zeigt auf der interpack einen Cama „Triaflex“-Roboter, der durch gleichzeitige Aufnahme von mehreren Produkten bis zu 240 Produkte pro Minute greifen kann. Die dafür benötigte Performance und Genauigkeit bietet die IndraMotion MLC von Rexroth. Sie vereint SPS, Motion Control und Robotik auf einer Plattform und synchronisiert bzw. steuert so die Roboterarme sowie die komplette Roboter-Zelle.

Dabei ist die Automatisierungslösung IndraMotion for Packaging so vielseitig, dass Cama die Steuerungs- und Antriebstechnik nicht nur für die Automation seiner Robotersysteme nutzt, sondern vielmehr sein komplettes Maschinen-Portfolio einschließlich der Kartonierer und Sammelpack-Maschinen auf Basis dieser Plattform realisiert.

aktuelle Bilder vom Stand...


Text for Tool Tip
Weiter entwickelter Servoantrieb IndraDrive Mi von Rexroth mit Multi-Ethernet

Mit einer Multi-Ethernet-Schnittstelle vereinfacht der weiter entwickelte dezentrale Servoantrieb IndraDrive Mi von Rexroth die Umsetzung verschiedenster Automatisierungsstrukturen mit einer einheitlichen Hardware.

Der zusätzlich mögliche direkte Anschluss von Ethernet-Komponenten an die Antriebe reduziert den Verkabelungsaufwand weiter. Die im Antrieb integrierte zertifizierte Sicherheitsfunktion STO erhöht den Freiheitsgrad für die Modularisierung im Maschinenbau.

Erfahren Sie mehr...


Text for Tool Tip
Energie effizient nutzen

Auf dem Messestand sind die drei beschriebenen Maschinen virtuell miteinander verbunden. Auf einem Bedienterminal zeigt Rexroth praxisorientierte Lösungen, mit denen sich die Energieeffizienz dieser Anlage steigern lässt.

Der Energieverbrauch lässt sich durch integrierte Firmware-Funktionen der Antriebsfamilie IndraDrive direkt auf dem Bedienterminal anzeigen. Große Verbraucher können so direkt ausfindig gemacht werden. Leckagen der Pneumatik lassen sich durch eine Luftverbrauchsmessung nachweisen.

Diese Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind Teil der universellen Systematik Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency), die vier Hebel ansetzt: Efficient Components, Energy Recovery, Energy on demand und Energy System Design.


Text for Tool Tip
Rexroth Innovation Tour 2011

Über 300 Maschinenbauer auf der Messe setzen auf Spitzentechnologie von Bosch Rexroth. Wir zeigen Ihnen auf unserer Tour 10 ausgewählte innovative Anwendungen.


Laden Sie sich hier unseren Infoflyer herunter, halten Sie Anschluss und folgen Sie dem roten Faden. pdf-download


Bosch Rexroth AG: Halle 6, Stand A54/A57