Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Packaging and Processing
Ihr Vorteil
Anwendungen
Produkte und Lösungen
Service
Training
Dokumentation und Tools
News
Referenzen
Messen und Veranstaltungen
Brancheninformationen
Kontakt
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Packaging and Processing
News
Text for Tool Tip
[20.01.2012] Die Schokoladenseite der Automatisierungstechnik

Industrial Ethernet mit sercos

1906 erhielt das Schweizer Unternehmen Sapal das Patent auf einen Faltkasten, der erstmals die maschinelle Verpackung von Schokoladentafeln ermöglichte. Diese Erfindung trug maßgeblich dazu bei, Schokolade weltweit zu der beliebtesten Süßigkeit zu machen. Über 100 Jahre später präsentiert das zur Bosch Packaging Technology gehörende Unternehmen mit der Starpac 600 HL eine Innovation, die wieder neue Maßstäbe setzt.
Text for Tool Tip
[07.10.2011] Erfolgsfaktor für Verpackungsmaschinen

Effizientes Engineering

Das Produktkarussell in den Supermarktregalen dreht sich ständig schneller: Alle Hersteller kämpfen mit zahlreichen Neueinführungen und kurzlebigen Aktionsprodukten um kleinste Marktanteilsgewinne.
Text for Tool Tip
[16.09.2011] Schokostäbchen schnell verpackt

Beladeeinheit mit drei Delta-Robotern und nur einer Motion-Steuerung

Mal eher aufwendig, mal eher zweckmäßig – aber optisch immer ansprechend und zum Schutz des Produkts. Kaum ein Verbraucher fragt sich, wie die Produkte, die in seinem Einkaufswagen liegen, in ihre Verpackung kommen.
Text for Tool Tip
[20.05.2011] Süße Stücke regeln

Und alle Automatisierungskomponenten von Bosch Rexroth


Der italienische Hersteller Tecnosweet hat eine neue komplette Verarbeitungslinie für Schokoladenprodukte entwickelt. Die notwendigen Automatisierungskomponenten für die Formanlage lieferte Bosch Rexroth.

[20.02.2011] Flexibles Umrüsten spart Druckkosten

Universal-Siebdruckmaschine mit Rexroth-Automatisierung


Mit einer um den Faktor vier verkürzten Umrüstzeit erhöht die neue Universal-Siebdruckmaschine K15 CNC von Kammann die Flexibilität für kleinere Auftragsgrößen beim Siebdruck auf Glas, Kunststoff- und Metallkörper deutlich.

[20.01.2011] Transmodul sorgt für flexible Verpackungsprozesse

Verpackungsmaschinen müssen heute schnell und flexibel auf sich ändernde Verpackungen eingestellt werden können, denn die Märkte verlangen eine hohe Variantenvielfalt bei gleichzeitig sinkenden Losgrößen. Ein neu entwickeltes Linearmodul bietet nun durch intelligente dezentrale Antriebstechnik Abpackern die nötige Flexibilität, um Verpackungsprozesse sicher und zeitnah realisieren zu können.

[01.01.2011] Packende Lösungen für Molkereibetriebe

Klare Fjorde, saubere Luft und unberührte Natur sind Qualitätsgaranten für Norwegens Milch. Damit die Milch der norwegischen Molkereien auf schnellstem Weg frisch zum Verbraucher kommt, hat AMC Verpackungslinien entwickelt, die volle Milchkartons in nahezu 30 Varianten in Container stapeln. AMC setzt hierbei Pneumatikventile und -zylinder, Wartungssysteme und Servoachsen von Rexroth ein. Anwender sparen damit Zeit und Kosten durch 20 Prozent höhere Geschwindigkeit.

[12.11.2010] PMC 2000S - Das “S” steht für Servo

Die "Paper Machinery Corporation" setzt Rexroth Servoantriebs-Technologie ein um die Flexibilität und Produktivität zu erhöhen.

....>mehr (in Englisch)

[15.10.2010] Einpacken in Hochgeschwindigkeit - spart Zeit und Energie

IEC-61131-3 konforme Programmierung fördert neue Generation von vertikalen Schlauchbeutelmaschinen.

Eine Kombination von elektrischen, pneumatischen und linearen Bewegungslösungen half der W-18 Verpackungsmaschine (VFFS) von Winpak eine höhere Ausbringung bei gleichzeitiger Energie-, Zeit- und Materialeinsparung zu ermöglichen. Winpak produziert diese servogetriebene Schlauchbeutelmaschine seit 2002 und hat mehr als 150 Maschinen dieser Baureihe im Feld....>mehr (in Englisch)

[12.09.2010] J&J Ortho setzt in Puerto Rico erfolgreich "Total Cost of Ownership-Gedanken" um.

Gemeinsam mit Automations-, und Ausrüstungspartnern, verbessert die Fa. J&J Ortho ihre Effizienz, Wirtschaftlichkeit, und Nachhaltigkeit im Bezug auf Steuerungslösungen in Verpackungsmaschinen.

Wirtschaftlichkeit war nicht immer der überwiegende Faktor in pharmazeutischen Verpackungsentscheidungen. " Aber jetzt müssen wir jeden Cent rechtfertigen, den wir mit Kapitalprojekten ausgeben, " meint Ivan Roman, Projektingenieur, Johnson & Johnson Ortho, Puerto Rico ...>mehr (in Englisch)

Zum Bericht
[12.07.2010] Ab in den Karton

Standardkomponenten im Sammelpacker von Bosch Packaging.

Anwender können die Seite der Karton- und Beutelzufuhr selbst wählen. Die zunächst vereinzelten und dann zusammen gestellten Beutel werden in die Kassette geschoben. Linearmodule betätigen die Einschiebe- und Stützplatte, mit denen die Beutel genau in Position gebracht werden...>mehr

Zum Bericht
[16.03.2010] EHEDG-Zertifizierung

Das Ventilträgersystem CL03 ist jetzt EHEDG-zertifiziert. Lesen Sie dazu die neue Presseinformation. >mehr




Zum Bericht
[03.12.2009] Shrinkpacker Smiflexi SK 600T: Einfache Architektur für schnelle Umrüstung

Flexibler, schneller, einfacher: Gerade in der Verpackungsindustrie setzen immer mehr Hersteller auf SERCOS III, um mit innovativen Maschinenkonzepten eine höhere Gesamtproduktivität zu erreichen. Beispiel Smigroup, einer der weltweit führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen:>mehr

Zum Bericht
[28.10.2009] Rexroth Drive and Control ermöglicht schnelle, hygienische Maschinen

Convenienceorientierte Verbraucher mit ihrem zunehmenden Appetit auf Speisen mit einfacher Zubereitung lassen die Nachfrage nach vorverpackten Fleischwaren und Fertigprodukten ständig steigen. Genau für diesen Markt hat der amerikanische Maschinenbauer CP Packaging die „VisionPak“ entwickelt, eine effiziente und einfach zu bedienende horizontale Schlauchbeutelmaschine (HFFS). Um diese Maschine noch präziser, hygienischer und bedienerfreundlicher zu gestalten, entschied sich CP Packaging sich für die komplette Automatisierungslösung von Bosch Rexroth. >mehr

Zum Bericht
[01.10.2009] Software macht den Unterschied - Erfolgsfaktoren für die Verpackungsmaschine von morgen

Waren früher die Mechanik und das Expertenwissen für eine am Markt erfolgreiche Verpackungsmaschine entscheidend, gewinnt heute und besonders in Zukunft der Einsatz von Software von der Maschinen-Simulation, über einfaches Engineering, bis zur Bedienung und Instandhaltung an Bedeutung. >mehr
Robotiklösungen von Rexroth
[29.09.2009] Innovative Robotiklösungen von Rexroth auf der Fachpack

Bekannte internationale Maschinenhersteller zeigen auf der diesjährigen Fachpack, wie Rexroth bei ihren Maschinen durch die Kombination von Motion, Logik und Robotik die Automatisierung von Verpackungsmaschinen vereinfacht. An der multikinematikfähigen Steuerung von Rexroth können bis zu 16 Roboter mit jeweils acht interpolierenden Achsen für Positionierung, Orientierung und Bandantrieb betrieben werden. >mehr
Zum Bericht
[02.07.2009] Intelligent, kompakt und richtig dimensioniert: Pneumatik erhöht Energieeffizienz

Rexroth unterstützt Sie mit seiner umfassenden Pneumatik-Systemkompetenz bei der effizienten Auslegung Ihrer Maschinen. Dabei nutzt Rexroth drei entscheidende Wege zur Druckluft-Einsparung: Optimale Dimensionierung der Komponenten, Reduzierung von Schlauchlängen und intelligente Druckregelung. So bietet Rexroth Ihnen pneumatische Anwendungen mit höchster Zuverlässigkeit und bis zu 55% geringeren Energiekosten. >mehr
Zum Bericht
[10.02.2009] Rexroth IndraMotion for Packaging: Maschinen- und Roboterfunktionen im Kombipack

Druch die Kombination von Motion, Logik und Robotik in der Multikinematikfähigen Systemlösung IndraMotion for Packaging vereinfacht Rexroth die Einbindung von Robotern in vollautomatische Anlagen. Die Steuerung betreibt parallel bis zu 16 Kinematiken mit jeweils bis zu acht interpolierenden Achsen für Positionierung, Orientierung und Bandantrieb
Zum Bericht
[01.11.2008] Tee fix in Beutel verpackt

An seinem einhundertsten Geburtstag ist der Teebeutel beliebt wie nie zuvor. Selbst in Ländern mit ausgeprägten Teezeremonien, wie Russland oder China, erobert er als Convenience-Produkt der ersten Stunde immer mehr Marktanteile. Die niederrheinische Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG, ein Schwesterunternehmen der Teekanne GmbH & Co. KG, entwickelt und produziert seit 60 Jahren Maschinen zur Herstellung von Teebeuteln...
Zum Bericht
[14.08.2008] Paketlösungen sind der Schlüssel

Drei Megatrends bestimmen die zukünftigen Herausforderungen der Verpackungsindustrie: Neue Materialien und Verpackungsarten, geändertes Konsumentenverhalten sowie die Notwendigkeit stärkerer Marken- und Produktdifferenzierung. Aus Konsequenz daraus entwickelt sich die Fähigkeit, schnell, flexibel und trotzdem kostengünstig zu ragieren, zum Wettbewerbsvorteil >mehr
Zum Bericht
[17.06.2008] Leistungsfähiger Kommunikationsstandard der dritten Generation

Für eine neue Verpackungsmaschinengeneration suchte Rovema nach einer Ablösung für die +/-10V-Schnittstelle. Einen passenden Ersatz der entsprechend mehr Leistungsumfang und Funktionalität bietet konnte der Verpackungsspezialist im Echtzeit-Ethernet-Standard Sercos III identifizieren und umsetzen. >mehr
Zum Bericht
[04.06.2008] Neueste Version von IndraMotion for Packaging reduziert Engineering Aufwand weiter

Mit der neuesten Version von IndraMotion for Packaging reduziert Rexroth den Engineeringaufwand bei der Automatisierung von Verpackungsmaschinen weiter...>mehr
Weitere Informationen
Zum Pressearchiv
Pressearchiv
Nächste Schritte
Abonnieren Sie unseren Food and Packaging-Webletter
Kontaktieren Sie uns
 
 
go to top of page | Print | Create PDF