Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Packaging and Processing
Ihr Vorteil
Anwendungen
Produkte und Lösungen
Elektrische Antriebe und Steuerungen
Linear- und Montagetechnik
Pneumatik
Service
Training
Dokumentation und Tools
News
Referenzen
Messen und Veranstaltungen
Brancheninformationen
Kontakt
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Produkte und Lösungen
Produkte und Systemlösungen aus dem Bereich Linear- und Montagetechnik
Nahrungsmittel stellen stets besondere Ansprüche an die Technik dar. Das gilt selbst dann, wenn bereits verpackte Lebensmittel transportiert werden. Die Linear- und Montagetechnik bietet für den Bereich der Primär-, Sekundär und Endverpackung zahlreiche Handling- und Transportlösungen, die den hohen Hygieneanforderungen und der Nachfrage nach flexiblen Lösungen der Nahrungsmittelindustrie entsprechen.


VarioFlow
VarioFlow
Das Kettenfördersystem VarioFlow verbindet sehr einfach die einzelnen Verarbeitungs- und Verpackungsstationen.
Durch die stabile Kette ist VarioFlow enorm belastbar. Das breite Produktprogramm erlaubt es, unterschiedlichste Transportaufgaben zu lösen und durch den Austausch weniger Bauteile an die spezifischen Aufgaben vor Ort anzupassen.
VarioFlowS
VarioFlow S
Speziell auf die strengen Hygienevorschriften ist das Kettenfördersystem VarioFlow S ausgerichtet, denn neben der Aluminium-Ausführung bietet das Produkt auch eine Variante in Edelstahl. Darüber hinaus bietet es mit seiner Vielfalt von Baugrößen die besten Voraussetzungen für den Transport unterschiedlicher Verpackungsgrößen.
camoLINE
camoLINE
Unterschiedliche Pick&Place Anwendungen lassen sich mit dem camoLINE Baukasten für Handlingsysteme realisieren. Dabei können Sie verschiedene Antriebstechnologien innerhalb einer Applikation frei kombinieren und erhalten so Ihr passendes Handhabungssystem.
Der besondere Clou: Über formschlüssige Verbindungen erreicht der Achsbaukasten sehr hohe Genauigkeiten. Sie vereinfachen damit erheblich Ihre Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme.
Linearmodul MKR
Linearmodul MKR
Linearmodul MKR 20-80 für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
Mit besonders reinigungsfreundlichen und individuell konfigurierbaren Varianten des Linearmoduls MKR 20-80 bietet Rexroth einbaufertige Lösungen für Anwendungen mit intensiven Reinigungszyklen, beispielsweise in Anwendungen der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Über den vorgespannten Zahnriemen erreicht das Linearmodul Verfahrgeschwindigkeiten bis 5m/s.
MGE
Mechanik-Grundelemente
Mit eloxierten Aluminiumprofilen und korrosionsbeständigen Zubehörteilen aus dem Produktspektrum Mechanik-Grundelemente können Sie Maschinenrahmen, Einhausungen, Vorrichtungen, Arbeitstische oder Schutzzäune individuell konstruieren.

Linearführungen und Kugelgewindetriebe, einzeln oder kompakt in Linearachsen integriert, sorgen für die Dynamik und Zuverlässigkeit in der Nahrungsmittelproduktion.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF