|
| Energie Effizienz |
| Kurze Rüstzeiten, hoher Durchsatz, geringer Energieverbrauch |
 |
Eine Verdopplung der Variantenzahl kann die Stückkosten aller Produkte um bis zu 30 Prozent erhöhen, wenn die Fertigung nicht auf höchste Flexibilität ausgerichtet ist.

Als eine Schlüssel-Kennziffer gilt die Overall Equipment Efficiency (OEE), die die Summe der einwandfrei hergestellten Produkte mit der tatsächlich nutzbaren Maschinenlaufzeit nach Abzug der Umrüstzeiten verknüpft.
|

|
|
|
 |
Um eine hohe OEE zu erreichen, müssen die Hersteller von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen diese vielfältigen Anforderungen in ihren Konzepten berücksichtigen und miteinander in Einklang bringen: Hochflexible Maschinen und Anlagen mit kürzesten Umrüstzeiten – bei gleichzeitig hohem Durchsatz.

Die Produktion soll weniger Energie verbrauchen, aber mindestens die gleiche Produktivität wie bisher zur Verfügung stellen. Die Maschinen und Anlagen müssen strengste Hygienevorschriften einhalten, gleichzeitig aber einfach in der Bedienung und Wartung sein. Zusätzlich erwarten die Anwender, dass Einzelmaschinen und Module darauf ausgelegt sind, sich nahtlos in Produktionslinien einzufügen und sich auf Knopfdruck mit vor- und nachgelagerten Maschinen zu synchronisieren.

Kurze Rüstzeiten für hohe Overall Equipment Efficiency

Eine wesentliche Anforderung der Endanwender betrifft kürzere Umrüstzeiten, um die Overall Equipment Efficiency im Betriebsalltag zu erhöhen. Aktuelle Fortschritte in der integrierten Sicherheitstechnik bieten dabei ein großes Potenzial, die tatsächlichen Maschinenlaufzeiten zu erhöhen. So bietet Rexroth mit „Safety on Board“ zahlreiche nach aktuellen Normen zertifizierte Sicherheitsfunktionen direkt in den Servoantrieben. Sie reagieren schnell und ohne Umweg über die Steuerung.

Ein weiterer Vorteil: Sie verkürzen normgerecht die Umrüstzeiten. Anders als bei zentralen Konzepten, bei denen während manueller Eingriffe die gesamte Maschine oder größere Abschnitte einer Anlage stromlos gesetzt werden müssen, reicht es bei „Safety on Board“, die entsprechenden Antriebe in sichere Betriebszustände zu versetzen. Nach dem Eingriff kann die Produktion sofort weiterlaufen.

|
|
|
|
|
|
|
|