|
| Sicherheitstechnik |
| Sicherer geht´s nicht |
 |
Rexroth bietet die durchgängige Kompetenz für funktionale Sicherheit mit normgerechten Produkten.

Von der Komponente bis zu Systemlösungen einschließlich Software unterstützt Rexroth den Maschinenhersteller bei der einfachen Umsetzung wirtschaftlicher Lösungen für Maschinen und Anlagen.

Seit Ende Dezember 2009 gilt die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Diese fordert unter anderem eine Risikoanalyse für ihre Maschine und die Berechnung eines Performance Level, den sie einfach und schnell ermitteln können.

|

|
|
|
 |
N E U - IndraDrive Cs jetzt mit höchster Sicherheitsstufe

Der TÜV Rheinland zertifizierte am 02.11.2010 die STO/SBC Sicherheitsfunktion für den IndraDrive Cs.

IndraDrive Antriebe, die mit den Sicherheits-Optionsmodulen STO und SBC ausgestattet sind, erfüllen den höchsten "Sicherheits-Integritätslevel" (SIL) bzw. "Performance Level" (PL):

- bis SIL3, nach IEC EN 62061
- bis PL e Kategorie 4, nach EN ISO 13849-1
|
|
 |

|
 |
Definition - STO Funktion:

Sicher abgeschaltetes Moment (STO) Safe Torque Off Stoppkategorie 0
gemäß EN60204-1: Sichere Drehmomentfreischaltung der Motore

Definition - SBC Funktion:

Sichere Überwachung der Bremsfunktion (SBC) Safe Brake Control.
Mit einem zusätzlichen Sicherheitszeitschaltglied kann sogar die SS1 Funktion
realisiert werden.

Definition - SS1 Funktion:

Sicherer Stopp Stoppkategorie 1 gemäß EN 60204-1: Sicher überwachtes Stillsetzen, steuerungs- oder antriebsgeführt mit sicherer Drehmomentfreischaltung der Antriebe
Somit stellt der IndraDrive Cs erneut seine hohe Qualität mit antriebsintegrierter Sicherheitstechnik unter Beweis.

weitere IndraDrive Sicherheitfunktionen

Beispiel - SBS Funktion:

Sie ist weltweit die einzige antriebsintegrierte Lösung, gemäß PL d Kategorie 3
bzw. SIL2, welche die Bewegung von schwerkraftbelasteten Achsen verhindert.
|
|
 |
Einsatzgebiet STO/SBC:
Anwendungen mit Personeneingriff wie z.B. halbautomatische Bestückungsanlagen, die aufgrund der Risikoanalyse
höchste Sicherheitsanforderungen benötigen.

Funktionsprinzip:
Über die zwei zeitlich versetzten Dynamisierungsausgänge kann eine Not-Halt-Kette ohne Fehlerausschluß in der Verdrahtung am IndraDrive Cs realisiert werden und aktiviert somit die STO Funktion.

Gleichzeitig steuert die Sicherheitslogik des Antriebs die Bremse des Motors automatisch mit der SBC-Funktion sicher an und sorgt für die sichere Prozessunterbrechung bis der Automatikbetrieb wieder aktiviert wird.

Kosten sparen:
Neben maximalem Personenschutz sorgt der IndraDrive Cs gleichzeitig für Kosteneinsparungen, da klassische Schützbeschaltungen und externe Zwangsdynamisierungen zur Diagnose der Kurzschluss- und Querschlußüberwachung der Anwahlkanäle wegfallen.
|
|
|
|
|
|
|
|