Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
italiano
Montage und Handhabung
Ihr Vorteil
Anwendungen
Produkte und Lösungen
Elektrische Antriebe und Steuerungen
Lineartechnik
Montagetechnik
Pneumatik
Technologieübergreifende Systembaukästen
Messen und Veranstaltungen
Service
Training
Dokumentation und Tools
Kontakt
Zurück zum Unternehmen
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Produkte und Lösungen
Lineartechnik
Zuverlässig führen und präzise positionieren - mit einem der breitesten Angebote an Profilschienen- oder Kugelbüchsenführungen über Kugelgewindetriebe und Linearmodule bieten wir eine Vielfalt und Funktionalität, die weltweit einmalig ist.


Elektrische und pneumatische Linearmodule
Elektrische und pneumatische Linearmodule

Maximale Leistung und Flexibilität bei ultrakompaktem Design – die elektrischen Linearmodule mit Kugelwinde oder Zahnriementrieb verbinden niedrige Bauhöhe mit hoher Verfahrgeschwindigkeit, Präzision und Laufruhe. Hohe Lasten mit Genauigkeit bewegen – das schaffen die raumsparenden, kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder mit einzigartiger Stabilität und Belastbarkeit.

Erfahren Sie mehr zum Thema Linearmodule

Präzise Mehrachssysteme
Präzise Mehrachssysteme

Ein-, zwei- oder dreiachsige Lösungen für Geschwindigkeiten bis zu 1,0 m/s und Beschleunigungen bis 15 m/s2 sorgen für höchste Effizienz und Produktivität. Mit einer Positioniergenauigkeit bis 0,01 mm und einer Wiederholgenauigkeit bis 0,005 mm pro Achse überzeugen
Rexroth-Mehrachssysteme für einzigartige Präzision.

Erfahren Sie mehr zum Thema Mehrachssysteme

Profilschienenführungen- und Kugelbüchsenführungen
Profilschienenführungen- und Kugelbüchsenführungen

Genauigkeit, Dynamik und Belastbarkeit in jeder denkbaren Umgebung für jede Bewegungsaufgabe. Profilschienen- und Kugelbüchsenführungen sind die Basis für präzise Maschinenbewegungen und Bearbeitungsvorgänge aller Art. Sichern Sie sich durch die große Flexibilität, die wir Ihnen mit Austauschbau und Kombinationsmöglichkeiten bieten, einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung.

Erfahren Sie mehr zum Thema Profilschienenführungen- und Kugelbüchsenführungen

Gewindetriebe
Gewindetriebe
Hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit zeichnen Rexroth Gewindetriebe aus. Für alle Vorschub-, Positionier- und Transportaufgaben steht Ihnen eine variantenreiche Auswahl in unterschiedlichsten Bauformen und Ausstattungen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr zum Thema Gewindetriebe