|
| Electric Drives and Controls - Produktkatalog |
| SYNAX 200 – modulare Automatisierungslösung für wellenlose Druck- und Verarbeitungsmaschinen |
 |
Rexroth SYNAX 200 ist die skalierbare Automatisierungslösung für alle modularen Maschinenkonzepte der Druck- und Verarbeitungsindustrie – von Maschinen für Zeitungs-, Akzidenz- und Verpackungsdruck bis zur Verarbeitung von Karton, Folien usw. SYNAX 200 ersetzt mechanische Antriebselemente durch synchronisierte Antriebe mit elektronischer Welle.

Mit hochdynamischen Servoantrieben, leistungsfähiger Steuerungsplattform und einer Vielzahl an Motion-Logic-Funktionen bietet Ihnen dieses System maximale Flexibilität in diesen Anwendungen. SYNAX 200 integriert leicht parametrierbare Bewegungssteuerung und flexibler SPS-Logik auf einer gemeinsamen Plattform – einfach, komfortabel und durchgängig. Prozessoptimierte Motion-Control-Funktionen wie beispielsweise Getriebe, Kurvenscheiben, Zugspannungsregler, Wickler oder Druckmarkenregler machen das System besonders wirtschaftlich. Über den internen IndraLogic-Kernel nach IEC 61131-3 erstellen Sie Ihre Programme nach dem weltweiten SPS-Standard.

| Broschüre SYNAX 200 | Systemübersicht | Technische Daten

Ihre Vorteile
- offene Automatisierungsarchitektur mit weltweit standardisierten Schnittstellen
- ideale Kombination von flexibler Motion Control und standardisierter SPS-Logik
- spezialisierte Motion-Funktionen für Druck- und Verarbeitungsmaschinen
- freie Programmierbarkeit nach IEC 61131-3
- einfach parametrierbare Technologiefunktionen
- anwendungsspezifische Konfigurationen der Steuerungen und Antriebe für Kommunikation und Technologie
- flexible Bedien- und Visualisierungslösungen
- skalierbares Portfolio an hochdynamischen Antriebspaketen
- antriebsintegrierte, nach EN 954-1/Kat.3 zertifizierte Sicherheitstechnik "Safety on Board"
|
|
|
|
|
|