Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Windenergie
Produkte und Lösungen
Rotorblattverstellung
Rotorblatt-Überwachungssystem
Hauptgetriebe
Azimutantriebe
Azimut- und Triebstrangbremsen
Druckversorgung
Ölreinheitskontrolle
Messen und Veranstaltungen
Service
Dokumentation und Downloads
Kontakt
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Produkte und Lösungen
Azimut- und Triebstrangbremsen

Inspektionstermin auf einer Windenergieanlage. Bevor die Techniker aufsteigen können, muss die Anlage zum Stillstand gebracht werden. Und zwar auf den Punkt genau. Schließlich müssen die Ingenieure an die Nabe gelangen. Unerlässlich dafür ist, dass der Rotor in einer sicheren Position steht.

Heute ist das, im Gegensatz zu früher, ein Kinderspiel: die elektrohydraulische Bremsensteuerung hält den Rotor auf den Punkt genau an und fährt auch noch die Rotorarretierung automatisch ein. So können sich die Rexroth-Mitarbeiter ihrer eigentlichen Aufgabe widmen: der Inspektion.


Azimut- und Triebstrangbremsen
Technische Merkmale elektrohydraulische Bremsensteuerung:
  • Präzise Steuer- bzw. Regelbarkeit
  • Sehr kompakte Bauweise
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Hohe Umweltverträglichkeit
  • Ausgelegt für branchenübliche Betriebsdauer
  • Maßgeschneiderte Lösungen im Baukastenprinzip
  • Antriebsleistung von 0,18 bis 4,0 kW
  • Volumenstrom von 1,2 bis 14,8 l/min
  • Tankvolumen von 1 bis 60 l
  • Tank aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff