Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
China
产品与解决方案
趋势与课题
产品技术
应用中心
水利工程
重工业
通用机械
塑料机械
压铸机
注塑机
吹瓶机
发泡机
压机
行走机械
食品包装技术
客车行业
机床行业
汽车工业
印刷加工设备
舞台技术
风能
焊接技术
港口机械,船舶/海事工程
半导体行业
培训信息—传动与控制学院
公司
关于我们
新闻中心
公司动态
联系我们
就业机会与职业发展
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


应用与方案

闭环合模系统

闭环合模系统

解决方案:
1 闭环合模控制卡 VT-HACD-DPC RD 30146/08.07
2 可编程轴控制器 HNC 100-2X RC 30 131/07.05
3 比例方向阀
  • 4 WREE RC 29 061/10.05
-精度很高,响应较快
-滞环:≤0.1 %
-灵敏度:≤0.05%
-反向域:≤0.05%
-响应:20-50 Hz
  • 4 WRKE RC 29 075/08.04
-精度较高,响应较快
-滞环:≤1 %
-灵敏度:≤0.5%
-频响:15-20 Hz

4 压力传感器
  • HM 18 RC 30 271/09.05
联系我们
返回页首
应用项目
闭环合模系统
大型注塑机泵控系统
闭环射胶系统
注塑机
 
 
go to top of page | Print | Create PDF