Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
China
产品与解决方案
趋势与课题
产品技术
应用中心
水利工程
重工业
通用机械
塑料机械
压铸机
注塑机
吹瓶机
发泡机
压机
行走机械
食品包装技术
客车行业
机床行业
汽车工业
印刷加工设备
舞台技术
风能
焊接技术
港口机械,船舶/海事工程
半导体行业
培训信息—传动与控制学院
公司
关于我们
新闻中心
公司动态
联系我们
就业机会与职业发展
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


应用与方案

闭环射胶系统

闭环射胶系统

解决方案:
1 泵控系统:节能,高精度,高响应
  • SYDFEE RC 30 030/01.04
  • SYDFEC RC 30 027/06.04
2 阀控系统:配合蓄能器,射胶速度可达1 m/s
具特殊设计的专用阀芯Q的高频响比例阀
  • 高频响阀 4WRLE NG10-35 RC 19 088/01.05
只用一个阀完成控制:
-注塑速度
-保压功能
-背压
-松退控制

具高精度和高动态,抗污染能力强
规格NG10.. 35,最大流量可达3000l/min


3 注塑程序闭环控制卡
  • 数字卡 HACD-DPQ RC 30 144/09.04
4 压力传感器
  • HM18 RC 30 271/09.05
  • HM17 RC 30 269/07.05
联系我们
返回页首
应用项目
闭环合模系统
大型注塑机泵控系统
闭环射胶系统
注塑机
 
 
go to top of page | Print | Create PDF