Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
China
产品与解决方案
趋势与课题
产品技术
电子传动与控制
工业液压
马达
油缸
开关阀
比例、高频响和伺服阀
电气配件
仿真技术
控制阀块
蓄能器和附件
动力站及附件
行走机械液压
线性传动与组装技术
气动
服务
应用中心
培训信息—传动与控制学院
公司
关于我们
新闻中心
公司动态
联系我们
就业机会与职业发展
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

产品

拉杆型油缸

  • 根据拉杆原理安装缸头
  • 易于维修服务的模块系统
  • 安装尺寸小
  • 多样的安装方式
  • 标准化易于互换
  • 针对不同工业或项目,可特制油缸

Type CDT3...F

额定压力:160 bar
活塞直径 Ø:25 to 200 mm
活塞杆直径 Ø:12 to 140 mm
安装方式:13
最大行程长度:2700 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17039 

Type CST3...F

额定压力:160 bar
活塞直径 Ø:40 to 200 mm
活塞杆直径Ø:28 to 140 mm
安装方式:5
最大行程长度:1400 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17039 

Type CDT1

额定压力:1500 psi
活塞直径 Ø:1.00 to 8.00 inch
活塞杆直径Ø:0.50 to 5.50 inch
安装方式:18
最大行程长度:120 inch
最大行程速度:20 in/sec


详细信息: 
RA 17038 

Type CDT4

额定压力:3000 bsi
活塞直径 Ø:1.50 to 8.00 inch
活塞杆直径 Ø:0.63 to 5.50 inch
安装方式:19
最大行程长度:120 inch
最大行程速度:20 in/sec


详细信息: 
RA 17041 

Type CD70

额定压力:70 bar
活塞直径:25 to 200 mm
活塞杆直径Ø:12 to 140 mm
安装方式:16
最大行程长度:3000 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17016 

Type CD210

额定压力:210 bar
活塞直径:40 to 200 mm
活塞杆直径Ø:16 to 140 mm
安装方式:16
最大行程长度:3000 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17017 

Type VBH

额定压力:200 bar
活塞直径 Ø:25 to 125 mm
活塞杆直径Ø:16 to 125 mm
安装方式:4
最大行程长度:160 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17047 
油缸
拉杆型油缸
重载型油缸
ATEX 油缸
back
 
 
go to top of page | Print | Create PDF