|
|
产品
重载型油缸
|
|
|
|
|
- 重载型设计甚至可用于极端条件下的应用
- 易于维修服务的模块系统
- 多样的安装方式
- 标准化易于互换
- 针对不同工业或项目,可特制油缸
|
|
|
|
Type CDL1

| 额定压力: | 160 bar | | 活塞直径 Ø: | 25 to 200 mm | | 活塞杆直径Ø: | 14 to 110 mm | | 安装方式: | 5 | | 最大行程长度: | 3000 mm | | 最大行程速度: | 0.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
Type CDM1

| 额定压力: | 160 bar | | 活塞直径 Ø: | 25 to 200 mm | | 活塞杆直径Ø: | 14 to 140 mm | | 安装方式: | 9 | | 最大行程长度: | 3000 mm | | 最大行程速度: | 0.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
CDH1型号

| 额定压力: | 250 bar | | 活塞直径: | 40 to 320 mm | | 活塞杆直径Ø: | 22 to 220 mm | | 安装方式: | 6 | | 最大行程长度: | 6000 mm | | 最大行程速度: | 0.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
Type CDH2

| 额定压力: | 250 bar | | 活塞直径 Ø: | 40 to 320 mm | | 活塞杆直径Ø: | 25 to 220 mm | | 安装方式: | 6 | | 最大行程长度: | 6000 mm | | 最大行程速度: | 0.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
CDH3型号

| 额定压力: | 350 bar | | 活塞直径 Ø: | 40 to 320 mm | | 活塞杆直径Ø: | 28 to 220 mm | | 安装方式: | 6 | | 最大行程长度: | 6000 mm | | 最大行程速度: | 0.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|