Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
China
产品与解决方案
趋势与课题
产品技术
电子传动与控制
工业液压
马达
油缸
开关阀
比例、高频响和伺服阀
电气配件
仿真技术
控制阀块
蓄能器和附件
动力站及附件
行走机械液压
线性传动与组装技术
气动
服务
应用中心
培训信息—传动与控制学院
公司
关于我们
新闻中心
公司动态
联系我们
就业机会与职业发展
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

产品

ATEX 油缸

重载型油缸
  • 重载型设计甚至可用于极端条件下的应用
  • 安装标准:DIN 24333, ISO 6022, VW39D921
  • 易于维修服务的模块系统
  • 多样的安装方式
  • 标准化易于互换
  • 针对不同工业或项目,可特制油缸
  • 根据爆炸保护指示进行应用

CDH2...X 型号

额定压力:250 bar
活塞直径 Ø:40 to 320 mm
活塞杆直径Ø:25 to 220 mm
安装方式:6
最大行程长度:6000 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17334-X 

Type CGH2...X

额定压力:250 bar
活塞直径 Ø:40 to 320 mm
活塞杆直径Ø:25 to 220 mm
安装方式::6
最大行程长度:6000 mm
最大行程速度:0.5 m/s


详细信息: 
RE 17334-X 
油缸
拉杆型油缸
重载型油缸
ATEX 油缸
back
 
 
go to top of page | Print | Create PDF