|
|
|
|
 |
 |
| レックスロスIndraDrive(インドラドライブ)-ドライブ技術の進化型 |
| 確かなパフォーマンスと機能 |
 |
 |
 |
IndraDrive(インドラドライブ)内蔵セーフティ機能付きドライブ
工作機械、包装機械、印刷機械、紙工機械、組立、搬送機械、ロボットといったあらゆるアプリケーションにおいて、マシンの制御不可能な動きからオペレータを守ることこそ最優先課題です。ドライブシステムに安全エンジニアリングを統合することに成功したパイオニア、レックスロスが提供する新世代IndraDriveによって、ユーザーにとって安全な環境を実現します。
様々な安全機能をドライブユニットにダイレクトに統合したため、制御システム経由の面倒な迂回は必要ありません。この技術により、ドライブの信頼性を向上させるだけではなく、モニター機器やそれに付随するインストールに掛かる工数といったトータルコストを削減しました。

IndraDriveに関する情報(英語版)をフラッシュアニメーションでご覧いただけます。
|
|
 |
独自のプラットフォーム
ユーザーそれぞれの要求を満たすために、レックスロスは2種の安全機能一体型ACサーボドライブIndraDrive(インドラドライブ)を開発しました。:
- 出力最大110kW用小型コンバータシステム付き
- 最大75kWまでのモジュ-ル型インバータシステム付き
このシステムは、安定した周波数コンバータとコンパクトで経済的なドライブソリューションとしてのインバータの組み合わせを実現したユニークなシステムです。特筆すべきは、経済的なドライブソリューションとして汎用コントロールユニットと広範なオプションから構成できることです。以下のオプションから自由自在にコンビネーション可能です。:
- 小型コンバータ もしくは モジュール型インバータ
- ベーシック機能タイプ もしくは アドバンス機能タイプ
- 様々なファームウェア機能
- オプションコンプリートセット および アクセサリモジュール
- 高ダイナミック性リニアモータ および 回転モータ
これらの機能により、IndraDriveは高機能な1軸から複合多軸アプリケーションに至るあらゆるアプリケーションに最大のパフォーマンスと精度を提供することが可能なのです。

内蔵セーフティ機能
IndraDriveにはヨーロッパの安全規格EN 954-1、カテゴリー3準拠の安全技術が統合されており、動いている軸の危険性から作業員の安全を確保します。
従来の安全コンセプトとは異なり、この技術は電源入力ラインあるいはモータ電源ライン内部の電源コネクタなしで稼動します。また速度モータを新たに追加する必要性や、従来必要だった安全装置の認可を個別に取得する必要もありません。
内蔵セーフティ機能はマスター制御システムからは独立しています。この技術の拡張機能である安全停止や安全モーションといった機能はレックスロス独自の技術です。:
- 安全停止
- 安全運転停止
- 安全ドライブインターロック
- 安全な減速
- 安全な最大速度減速
- 安全な制限インクリメント
- 安全な制限アブソリュートポジション
- 安全動作指示
- 安全な停止過程モニタリング
- 安全扉による安全制御
- 強制動力サンプリング
- 安全ブレーキ管理
IndraMotion(インドラモーション)MLD ― ドライブベースのモーションロジック
IEC 61131-3 準拠のPLC付きモーションロジックは各種オープン規格に完全接続可能なオプション機能として内蔵されています。これにより、ユーザーノウハウを向上させることが容易になり、上位制御システムやオペレータのトレーニングにかかるコストも削減できます。IndraMotion MLDは、1軸制御あるいは最大8軸までの同期制御用に理想的かつ経済的なモーションロジックベースです。

内蔵テクノロジー機能
テクノロジー機能は、全く異なった工程タスクをIndraMotion MLDベース上でパラメータ化します。ユーザーはこの機能を操作するために全くプログラミングノウハウを必要としません。

オープンインターフェイス
国際的に認められているインターフェイスを使って、上位マシン制御システムと通信することが可能です。:SERCOSインターフェイス、PROFIBUS-DP、CANopen、DeviceNet、アナログ及びパラレルインターフェイス

速く簡単な初期スタートアップ
DriveTop(ドライブトップ)スタートアップアシスタントはスタートアップルーチン中、ユーザーを確実かつ素早くガイドします。

広範なモータ製品群
新たに開発された新世代IndraDyn(インドラディン)モータは、様々なモデルと独自性のあるパフォーマンスのコンビネーションで、最新のFA(ファクトリーオートメーション)におけるあらゆるニーズに応えます。:
- 小型設計ながら高いパワーを兼ね備えた同期型および非同期型サーボモータ
- 防爆サーボモータ(ATEX及びUL/CSA準拠)
- 革新的ダイレクトドライブコンセプトを実現するリニアモータおよびトルクモータ
- 高速アプリケーション(例:モータスピンドル)対応の同期型および非同期型モータ
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|