Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


開回路用ポンプ 可変容量形ポンプ

A10VSO







サイズ10~140
斜板ポンプ
シリーズ3 : サイズ18~140
シリーズ5 : サイズ10
オープン回路

定格圧力
 サイズ10 : 25 MPa
 サイズ18~140 : 28 MPa

瞬間最高圧力
 サイズ10 : 31,5 MPa
 サイズ18~140 : 35 MPa


写真中央:サイズ10


スルードライブが可能で同サイズのポンプをマウントできます。(サイズ10は対象外)


個別の製品案内をご参照ください。
A10VSO140 : RJJ 92711 (日)(730KB)
A10VSO18 : RJJ 92712 (日)(610KB)、RE 92712 (英)
A10VSO10 : RJJ 92713 (日)(560KB)、RE 92713 (英)
A10VSO28~140 : RE 92711
A10VSO : RE 98218
 
 
go to top of page | Print | Create PDF