Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


モータ 固定容量形モータ

A2FM







サイズ5~1000
斜軸ポンプ
シリーズ6
オープンおよびクローズド回路

定格圧力
 サイズ5 : 31,5 MPa
 サイズ10~200 : 40 MPa
 サイズ250~1000 : 35 MPa

瞬間最高圧力
 サイズ5 : 35 MPa
 サイズ10~200 : 45 MPa
 サイズ250~1000 : 40 MPa


写真中央:A2FE


A2FM 標準形
A2FE プラグイン形



  • コントロールバルブの取付けができます。
  • フラッシング弁およびブースト用リリーフ弁を、内蔵またはポンプに取付けることができます。
  • クローズド回路においてポンプとして使用できます。
  • ロングライフベアリングタイプがあります。(サイズ 250~1000)

プラグインモータ(A2FE)はギアボックス(走行減速機等)への取り付けに適しています。


個別の製品案内をご参照ください。
A2FM5~1000 : RJ 91001(日)(1,260KB)、RE 91001 (英)
A2FE28~355 : RE 91008
A2FM/A2FE/A2FO : RE 98212
 
 
go to top of page | Print | Create PDF