Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


モータ 可変容量形モータ

A6VM







サイズ28~1000
斜軸ポンプ
シリーズ6
オープンおよびクローズド回路

定格圧力
 サイズ28~200 : 40 MPa
 サイズ250~1000 : 35 MPa

瞬間最高圧力
 サイズ28~200 : 45 MPa
 サイズ250~1000 : 40 MPa

中段写真:A6VE
(カウンターバランス弁内蔵プラグインモータ)

A6VM 標準モータ
A6VE プラグインモータ


傾転範囲を大きくとれるので高速運転および高トルクを可能にします。

  • 傾転範囲 A6VM28~200 : 25°~0°、A6VM250~1000 : 26.5°~0°
  • フラッシング弁およびブースト用リリーフ弁をモータに取り付けることができます。
  • A6VMはカウンターバランス弁をモータに取り付けることができます。A6VEはカウンターバランス弁が本体に内蔵されています。
  • ご要求により目視式または電気式のインジケータを装着できます。(サイズ250~1000)
  • ロングライフベアリングの採用により長寿命を確保できます。(サイズ250~1000)

プラグインモータ(A6VE)はギアボックス(走行減速機等)への取り付けに適しています。


個別の製品案内をご参照ください。
A6VM 28~1000 : RJJ 91604(日)(1,430KB)、RE 91604 (英)
A6VE 28~250 : RE 91606
A6VM/A6VE : RE 98213
 
 
go to top of page | Print | Create PDF