Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


MA/EMレギュレータ

適用:可変容量形ポンプA4VSO、A4VSH、A4VSG シリーズ1、2

MA 手動制御
  • ハンドホイールを操作することにより最小から最大まで任意に吐出し量を変更することができます。
  • 傾転インジケータを目安にして、吐出し量を変えることができます。
  • ハンドホイールは運転中に、目標の吐出し量に固定するためのポジション・ロッキングレバーを備えています。
  • ハンドホイールは通常、吐出ポ-ト側面の右側(軸端側から見て)にあります。ハンドホイールを左側に取付ける場合は、ご相談ください。
  • 傾転角度を規制するためにオプションとして、傾転ストッパ付を用意できます。
(ご注文の際は、お知らせ下さい。)

注記:
オープンおよびセミクローズド回路用(一方向傾転)の可変容量形ポンプA4VSO/A4VSHを使用する場合は、Vg minにおいて押しのけ容積を約3%残して設定してください。


EM 電動制御
  • 電動モータは、減速ギヤ及びボールスクリュードライブを経由して吐出し量をスムーズに変えます。
  • 傾転時間は、6頁の表から選択することができます。
  • この数値は電動モータ220/380V、50Hzの場合に適用されます。EM1とEM2は60Hzでも使用することがでますが、傾転時間が約20%速くなります。
  • リミットスイッチ(EM1/2は6個、EM3/4は3個)を使用することにより、任意の中間セッティングがマイクロスイッチを経由して設定することができます。
  • また、スイベルの傾転角フィードバック用にリミットスイッチを組合せることにより、ポテンショメータを取付けることができます(信号表示)。
  • 標準品には、電動モータを保護するためのオーバーロード・カップリングが取付けられています。
  • オプションとして傾転角度を規制するために、傾転ストッパ付を準備できます。
(ご注文の際は、お知らせ下さい。)

注記:
オープンおよびセミクローズド回路用(一方向傾転)の可変容量形ポンプA4VSO/A4VSHを使用する場合は、Vg minにおいて押しのけ容積を約3%残して設定してください。


個別の製品案内をご参照ください。
レギュレータ : MA,EM RJ 92072(日)(210KB)
 
 
go to top of page | Print | Create PDF