Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


圧力制御弁

バランスピストン形リリーフ弁 DB(W)10…32 - 5X



バランスピストン形リリーフ弁
形式 DB ;DBW

サイズ 10 ~32
シリーズ 5X
定格圧力 35MPa
定格流量 650L/min


特長
  • ガスケット取付形があります。DIN24340、E形、ISO4401/CETOP-RP121Hのポートパターンに対応しています。サブプレート(別途手配)は、製品案内RE45064を参照してください。
  • ネジ接続形があります。
  • マニホルド組込形があります。
  • 圧力調整方法は、4 種類あります。
    • ハンドル式
    • キャップ付ネジ式
    • 目盛・ロック付ハンドル式
    • 目盛付ハンドル式
  • 圧力調整範囲は、5 種類あります。
  • 形式DBWには、アンロード用電磁弁WE6が付属されます。
  • 油浸透式のソレノイドを使用しています。
  • 防爆形電磁弁も準備してあります。(別途注文)
  • 形式DBWには、切換時のショックを防止するために、ノンショック弁を付属することができます。
  • 参考資料
    • 電磁弁 WE6 :RJ23178
    • サブプレート:RE45064

個別の製品案内をご参照ください。
RJ25802.pdf(日)(640KB)
 
 
go to top of page | Print | Create PDF