
 |
 |

比例弁サーボ弁
電磁比例レデューシング弁 DRE(M), DRE(M)E-5X
 |
 |
 |
 |

|
 |
電磁比例レデューシング弁
形式 DRE(M)、DRE(M)E
サイズ 10 、25
シリーズ 5X
定格圧力 31,5MPa
定格流量 300L/min
1) サイズ30 、シリーズ4XはRE29178を参照ください。
特長
- このバルブは2次側圧力を制御する電磁比例レデューシング弁です。
- 比例ソレノイドによって制御します。
- ガスケット取付形です。DIN24340 D 形、ISO5781/CETOP RP121Hのポートパターンに対応しています。サブプレート(別手配品)は、製品カタログRE45062または本文8頁を参照ください。
- ポートAからポートYへの油路径はΦ6mmです。
- 搭載アンプは制御電流特性補正回路を内蔵しています。
- 制御電流が0の時、メインスプールは閉弁し、2次側圧力は0.2MPa 以下になります。
- 応答性が優れています。
- チェック弁付があります。
- 安全弁付があります。
- 形式DRE 、DREM (アンプ搭載なし)用の定電流アンプは3種類あります。
- ユーロカード形プリント基板式アナログアンプ 形式VTVSPA1(K) 1 (別手配品、5頁を参照ください。)
- ユーロカード形プリント基板式デジタルアンプ 形式VTVSPD 1 (別手配品、5頁を参照ください。)
- モジュールアンプ 型式VT11724 (別手配品、5頁を参照ください。)
- アンプ搭載形のバルブ 形式DREE 、DREME があります。
- バルブの機器誤差が少ない。
- ディレイ時間(スローアップ/ダウン)を独立して調整が可能です。
個別の製品案内をご参照ください。
RJ29176.pdf(日)(380KB)
|
 |
|
|