
 |
 |

比例弁サーボ弁
位置検出器付電磁比例方向切換弁 4WRE, 4WREE-2X
 |
 |
 |
 |

|
 |
ダイレクト形電磁比例方向切換弁
位置検出器付
形式 4WRE 、4WREE
サイズ 6 、10
シリーズ 2X
定格圧力 31.5MPa
定格流量 32L/min ((サイズ6)
75L/min (サイズ10)
最大流量 80L/min (サイズ6 )
180L/min (サイズ10 )
特長
- 方 向および流量を制御するダイレクト形電磁比例方向切換弁 です。
- 比例ソレノイドによって制御します。
- 位置検出器付のバルブです。
- ガスケット取付形です。DIN24340 A 形、ISO 4401/CETOP RP121Hのポートパ ターンに対応しています。サブプレート(別手配品)は、製品カタログRE45052(サイ ズ6)、RE45054(サイズ10)、または本文16頁~17頁を参照ください。
- スプールはスプリングセンタ方式です。
- アンプ搭載形(形式 4WREE)の指令信号は2種類あります。
- 形式4WRE (アンプ搭載なし)用の定電流アンプは3種類あ ります。
- ユーロカード形プリント基板式アナログアンプ 形式VT VRPA2 . 1X/(別手配品、6頁を参照ください。)
- ユーロカード形プリント基板式デジタルアンプ 形式VT VRPD 2 1X/(別手配品、6頁を参照ください。)
- モジュールアンプ形式 VT MRPA2 . 1X/(別手配品、6頁を参照ください。)
個別の製品案内をご参照ください。
RJ29061.pdf(日)(1,050KB)
|
 |
|
|