Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


比例弁サーボ弁

2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WS2EM6-2X



2 ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁
形式 4WS2EM

サイズ6
シリーズ 2X
定格圧力 21/31.5MPa
定格流量 20L/min / △p=7MPa
最大流量 40L/min / △p=30MPa


特長
  • 位置、力、速度制御の閉ループ制御に使用するサーボ弁です。
  • 2ステージ形の流量制御形電気・油圧サーボ弁で、メカニカルフィードバック式です。
  • パイロットステージはノズルフラッパによる油圧増幅機構部です。
  • ガスケット取付形です。DIN24340 A6形、ISO4401/CETOP-RP121Hのポートパターンに対応しています。サブプレート(別手配品)は製品カタログRE45052または本文10 頁を参照ください。
  • 乾式トルクモータ方式のため、油圧作動油内のコンタミネーションによる磁気ギャップ部の汚れが有りません。
  • 圧力制御用としても使用可能です。
  • 耐磨耗性に優れたメカニカルフィードバックエレメントを使用しています。
  • アンプ搭載なしとアンプ搭載形のバルブがあります。
  • 形式4WS2EM(アンプ搭載なし)用のサーボアンプは2種類あります。
    • ユーロカード形プリント基板式アナログアンプ 形式 VT-SR2-1X/...(別手配品、6 頁を参照ください。)
    • モジュール形アナログアンプ 形式VT11021(別手配品、6 頁を参照ください。)
  • アンプ搭載形サーボ弁は、調整・検査済みです。
  • バレルは交換可能です。
  • 内蔵フィルタはプラグをはずすことにより外部から交換可能です。


個別の製品案内をご参照ください。
RJ29564.pdf(日)(640KB)
 
 
go to top of page | Print | Create PDF