
 |
 |

比例弁サーボ弁
2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WS2EM10-5X
 |
 |
 |
 |

|
 |
2 ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁
形式 4WS..2E...
サイズ10
シリーズ 5X
定格圧力 21/31.5MPa
定格流量 90 L/min/△p =7MPa
最大流量 180 L/min/△p =30MPa
特長
- 位置、力、速度の閉ループ制御に使用するサーボ弁です。
- 2ステージ形の流量制御形電気・油圧サーボ弁で、メカニカル フィードバック式と電気・メカニカルフィードバック式が あります。
- パイロットステージはノズルフラッパによる油圧増幅機構部です。
- ガスケット取付形です。DIN24340A10形、ISO4401/CETOP RP121HのポートX,Y付のポートパターンに対応しています。サブプレート(別手配品)は製品案内RE45054 または本文16頁~18頁を参照ください。
- 乾式トルクモータ方式のため、油圧作動油内のコンタミネー ションによる磁気ギャップ部の汚れがありません。
- 圧力制御用としても使用可能です。
- 耐摩耗性に優れたメカニカルフィードバックエレメントを使用しています。
- アンプ搭載なしとアンプ搭載形のバルブがあります。
- 形式4WSEM(アンプ搭載なし)用のサーボアンプは2種類あります。
- ユーロカード形プリント基板式アナログアンプ 形式VT-SR2-1X/...(別手配品、7頁を参照ください。)
- モジュール形アナログアンプ形式VT11021(別手配品、7頁を参照ください。)
- サーボ弁および搭載アンプは、調整済です。
- パイロット・ドレン方式の内部/外部の変更ができます。
- スプールはフローフォース低減形です。
- 内蔵フィルタは交換が可能です。
個別の製品案内をご参照ください。
RJ29583.pdf(日)(1,230KB)
|
 |
|
|