Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
問合せ
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


比例弁サーボ弁

2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WSE2ED16-2X



2 ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁
形式 4WS.2E.....

サイズ16
シリーズ 2X
定格圧力 21/31.5 MPa
定格流量 200 L/min / △ p = 7MPa
最大流量 320 L/min / △ p = 30MPa


特長
  • 位置、力、速度制御の閉ループ制御に使用するサーボ弁です。
  • 2ステージ形の流量制御形電気・油圧サーボ弁で、メカニカルフィードバック式と電気・メカニカルフィードバック式があります。
  • パイロットステージはノズルフラッパによる油圧増幅機構部です。
  • ガスケット取付形です。DIN24340 A16 形、ISO4401/CETOP-RP121H のポートパターンに対応しています。サブプレート(別手配品)は製品カタログRE45056 または本文14 頁、15 頁を参照ください。
  • 乾式トルクモータ方式のため、油圧作動油内のコンタミネーションによる磁気ギャップ部の汚れが有りません。
  • 圧力制御用としても使用可能です。
  • 耐磨耗性に優れたメカニカルフィードバックエレメントを使用しています。
  • アンプ搭載なしとアンプ搭載形のバルブがあります。
  • 形式4WS2EM(アンプ搭載なし)用のサーボアンプがあります。
    • ユーロカード形プリント基板式アナログアンプ 形式 VT-SR2-1X/...(別手配品、7 頁を参照ください。)
  • サーボ弁および搭載アンプは、調整・検査済みです。
  • パイロット・ドレン方式の内部/ 外部の変更がバルブをはずさずにできます。
  • バレルは交換可能です。
  • 内蔵フィルタはプラグをはずすことにより外部から交換可能です。


個別の製品案内をご参照ください。
RJ29591.pdf(日)(1,030KB)
 
 
go to top of page | Print | Create PDF