
 |
 |

ロードセンシング形
マルチプルコントロール弁
 |
 |
 |
 |

|
 |
形式 M4-22-1X
サイズ22
シリーズ1X
定格圧力35MPa(ポートP)
定格圧力42MPa(ポートA、B)
- 定格流量
- ポートP 400L/min、600L/min(P1、P2 合流時)
- ポートA、B 400L/min
特長
- システム
- セクションコンペ付流量制御
- 固定容量形ポンプ用オープンセンタ
- 可変容量形ポンプ用クローズセンタ
- 構造
- サンドイッチ形ボディ
- インレットカバー
- 8 連まで可能
- アウトレットカバー
- 操作方法
- 手動操作
- ハイドロ操作
- 電磁オンオフ操作
- 電磁比例操作
- 流量制御
- 圧力補償付
- 高い再現性
- 小さいヒステリシス
- ストロークリミッタによる流量調整
- 圧力制御機能
- インレットカバー
- ボディ部(ポートA、B)
- LS 圧力制限
- ポートA、B で調整可能
- 外部より、リモート調整可能
- 用途
個別の製品案内をご参照ください。
RJ64279.pdf(1,240KB)(日)
|
 |
|
|