Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Japan
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
一般産業用油圧
産業別セグメント
製品カタログ
サーボシステム事業部
FA事業部
空気圧機器
建機用油圧
産業別セグメント
カスタマーサービス
企業情報
会社紹介
問合せ
イベント&展示会
最新情報
採用情報
購買
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

製品カタログ一覧

バルブ製品

カタログをダウンロードしていただけます。
下記の一覧表より選び下さい。

ポンプ・モータ製品は、こちらです。




種類 名称 形式
- ダイレクト形リリーフ弁 DBD6…30 - 1X
- バランスピストン形リリーフ弁 DB(W)10…32 - 5X
- ダイレクト形シーケンス弁 DZ6DP-5X
- ダイレクト形シーケンス弁 DZ10DP-4X
- バランスピストン形シーケンス弁 DZ10…30 - 5X
- ダイレクト形レジューシング弁 DR6DP-5X
- ダイレクト形レジューシング弁 DR10DP-4X  
- バランスピストン形レジューシング弁 DR10…32 - 5X
- 機械式、手動式操作切換弁 WMM6、WMR6、WMD6 - 5X
- 機械式、手動式、油圧・空圧パイロット操作切換弁 WMM10, WMR10, WMD10 - 3X
- 電磁弁 WE6 - 6X
- 電磁弁 WE10 - 3X, - 4X
- 電磁・油圧切換弁 WEH10…32 - 4X, - 6X, - 7X
- パイロットチェック弁 SV/SL6 - 6X
- パイロットチェック弁 SV/SL10…30 - 4X 
- フローコントロール弁 2FRM6-3X
- フローコントロール弁 2FRM10..16, 2FRH10,16 - 3X
- 電磁比例ダイレクト形リリーフ弁 DBET6-6X
- 電磁比例リリーフ弁 DBE10..25 - 5X
- 電磁比例3方向ダイレクト形レデューシング弁 3DREP6-2X
- 電磁比例レデューシング弁 DRE10.20-5X
- ダイレクト形電磁比例方向切換弁 4WRA6 10 - 2X
- 電磁比例方向切換弁 4WRZ10…52 - 7X
- 位置検出器付電磁比例方向切換弁 4WRE6 10 - 2X
- 電磁比例フローコントロール弁 2FRE6-2X
- 電磁比例フローコントロール弁 2FRE10 16 - 4X
- アンプ搭載ソレノイドサーボ弁 RV1-PL1, RV1-HRV1, RV2-PL2, RV2-HRV2
- 電磁比例弁用定電流アンプ VT11011-1X
- 電磁比例弁用定電流アンプ VT11033,11034-1X
- 電磁比例弁用定電流アンプ VT11131-1X
- 電磁比例弁用定電流アンプ VT-VSPA2-1-1X, -2X
- 電磁比例弁用定電流アンプ VT-VRPA2-1X
- 2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WS2EM6-2X
- 2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WS2EM10-5X
- 2ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WSE2ED16-2X
- 3ステージ形流量制御形電気・油圧サーボ弁 4WSE3EE
- マルチコントロール弁 SM12-1X
- マルチコントロール弁 M4-22
- ジョイスティック弁 4TH6, 4TH5 - 1X
ジャンル

ポンプ・モータ

バルブ

技術データシート

フィルタ製品カタログ
 
 
go to top of page | Print | Create PDF