Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Österreich
Produkte und Lösungen
Produkte
Branchen
Trends und Themen
Kundenservice
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
Sonstige Kursangebote

Externes Hydrauliktraining

Auf Wunsch führen wir die einzelnen Kurse auch in Ihrem Haus durch. Sollten Sie ein Training in Ihrem Haus wünschen so beachten Sie bitte die folgenden Anforderungen:


Allgemeines
Räumlichkeiten
Transport der Trainingsgeräte
Abmessungen der Transportkisten
Kursgebühr


Allgemeines

Bevor Sie sich für ein Hydrauliktraining in Ihrem Haus entscheiden, werden Sie zuerst den "Rechenstift" ansetzen. Fraglich ist, ob Ihre Lehrgangteilnehmer auswärtig geschult werden oder ob sich ein Training in Ihrem Haus "rechnet". Lehrganggebühren, Reisekosten, gegebenenfalls Übernachtungen, Personalauslöse und dergleichen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ab 6 Lehrgangteilnehmern ist im Normalfall ein "maßgeschneidertes" Hydrauliktraining für Sie finanziell interessant.


Räumlichkeiten

Für den Theorieteil ist ein Raum mit Flip-Chart (oder Zeichentafel) mit dazugehörigen Schreibstiften (mind. 2 verschiedene Farben) erforderlich. Sollte derartige Ausrüstung bei Ihnen nicht vorhanden sein, können wir diese nach Absprache auch mitnehmen.

Für die praktischen Übungen ist ein Raum mit einer Größe von mindestens 40 m² und einem glatten Boden (kein Teppichboden) erforderlich. Angenehm wäre ein Raum mit niedrigem Geräuschpegel.

Für die elektrische Versorgung des Trainingsaggregats ist eine 5-polige 400V/16A oder 32A CEE-Kupplung (mit Nulleiter) notwendig.

Reinigungstücher (Stoff oder Papier) sind bei den praktischen Übungen hilfreich.


Transport der Trainingsgeräte

Der Transport der Trainingsgeräte erfolgt im Normalfall per Spedition. In Ihrem Werk ist für die Ent- bzw. Beladung des Transportfahrzeugs ein Hubstapler erforderlich (die Schulungsgeräte werden zum LKW-Transport in Kisten verpackt).
Sollten Sie über keinen Hubstapler verfügen, bitten wir um Rücksprache.
Die Trainingsgeräte sind mit Rollen ausgestattet und können somit auf ebenem und gefestigtem Unterboden bewegt werden. Sind Stockwerke mittels Lift zu überwinden, entnehmen Sie bitte die "Transportmaße" aus nachstehender Tabelle.


Abmessungen

Für die Lehrgänge:
  • Basiswissen der Hydraulik
  • Elektrotechnik für Hydrauliker
  • Messen und analysieren
  • Stetigventiltechnik
  • Praktische Regelungstechnik in der Hydraulik
  • Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Hydraulikanlagen
werden die Trainingsgeräte per LKW-Fracht wie folgt verschickt:

Transportkisten


Stk Beschreibung Masse/Stk (kg) Transportmaße/Stk. LxBxH (cm) 
BOSCH-Trainingsaggregat TS3 710 184 x 108 x 205 
Geräteschrank mit Ablage für Geräte,Schläuche und Kabel 350 139 x 102 x 198 
 Gesamtgewicht 1.410  


Stk Beschreibung Masse/Stk (kg) Transportmaße/Stk. LxBxH Arbeitsmaße/Stk. LxBxH (cm) 
BOSCH-Trainingsaggregat TS 3 390 158 x 86 x 185 200 x 86 x 185 
Geräteschrank mit Ablage für Geräate, Schläuche und Kabel 210 75 x 75 x 150 150 x 75 x 150 
 Gesamtgewicht 810   


Für den Trainingslehrgang Hydraulik-Regelpumpen im offenen Kreis, sind die Versanddaten der Trainingsgeräte noch in Vorbereitung.


Kursgebühr

Die jeweiligen Kursgebühren für Kurse in Ihrem Haus finden Sie in untenstehender Tabelle:

Kurs Kurzbezeichnung Kursdauer Tag(e) Kosten in EUR exkl. USt 
Hydraulik in Theorie und Praxis HYLE-HY 8.058,- 
Messtechnik in der Hydraulik HYLE-MT 3.803,- 
Hydraulik-Stetigventile in Theorie und Praxis HYLE-SVT 5.498,- 
Hydraulik-Regelungstechnik HYLE-RT 5.515,- 
Hydraulik-Regelpumpen HYLE-RPO 5.383,- 
Hydraulik-Schaltplandiskussion/Fehlersuche HYLE-SF 3.785,- 
Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Hydraulikanlagen HYLE-MIW 2.309,- 
Individuelles Training HYLE-IT 2.340,- 


Zusatzkosten

EUR 0,61/km für die Anreise
Aufwand für Trainerquartier (falls kein Quartier beigestellt wurde)
Zusätzlich für individuelles Training:
EUR 400,00 Transportpauschale für die Schulungsgeräte
Beistellung Quartier für Trainer, sonst Berechnung nach Aufwand

Die Kosten gelten für die angegebene Kursdauer und max. 8 KursteilnehmerInnen.
Training

zurück zur Trainingsübersicht
 
 
go to top of page | Print | Create PDF