Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Sécurité
Qu'est-ce qui avait changé?
Niveau de performance PL
une mesure du niveau de sécurité
10 étapes pour un niveau de performance
Glossaire
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


Sécurité Fonctionnelle(ISO 13849)
L’ISO 13849 indique comment répondre aux exigences de la directive machine pour les com¬mandes. Cette norme traite de l‘architecture et de l’intégration des éléments d‘une commande relatifs à la sécurité (SRP/CS), indépendamment de la tech¬nologie appliquée : par exemple électrique, hydraulique, mécani¬que ou pneumatique.

L’IEC 62061 définit les spécifications relatives aux commandes électroniques. L’accent est porté sur les éléments de la commande qui se rappor¬tent à la sécurité de la machine. On parle d’une « Sécurité Fonctionnelle » avec des exigences spécifiques sur la disponibilité de la fonction de sécurité, dès que la sécurité d’une machine dépend du fonctionnement correct de la commande.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF