Dossiers de presse
Photothèque
Recrutement
Contact
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Point Presse
Toute l'actualité de Bosch Rexroth France
Actualités Bosch Rexroth
Toutes les nouveautés concernant notre entreprise, nos produits et applications.

Tous les communiqués Plus d'informations 
 
Actualités  
Module Omega
Rapidité et légèreté pour des courses verticales
Le système linéaire module Omega enrichit la gamme des modules linéaires Rexroth


La manipulation de pièces pour des applications de type machines outils, chaînes d’assemblage ou manutention requiert des axes alliant courses importantes, vitesses et accélérations très rapides, ce qui nécessite de minimiser les poids propres des axes. Le nouveau système linéaire module Omega de Bosch Rexroth répond à ces exigences. La courroie crantée fixée aux deux extrémités du corps principal entoure l'arbre d'entraînement de la table avec la forme de la lettre grecque „Ω“. Ainsi, le poids propre est faible et permet d’atteindre une dynamique supérieure à celle induite par des solutions sur base de vis à billes. Le guidage est assuré par rails ou patins, assurant ainsi une rigidité élevée et un mouvement précis.[lire la suite]
Nouvelles vis à rouleaux satellites
Nouvelles vis à rouleaux satellites : plus puissantes, plus compactes et plus silencieuses

Bosch Rexroth atteint les sommets en matière de performances des vis à rouleaux satellites.

Avec les vis à rouleaux satellites qu'elle vient de développer, Bosch Rexroth élargit la gamme d'application des solutions électromécaniques pour le déplacement à grande vitesse de charges élevées. Ces systèmes d'entraînement sont disponibles en cinq tailles. Ils atteignent des capacités de charge statique allant jusqu'à 475 kN, tout en étant beaucoup plus compacts que les vis à billes de même puissance. Ces éléments d'entraînement performants sont particulièrement adaptés à la fabrication de machines moyennes et lourdes comme les presses ou les machines-outils et les machines de moulage par injection de plastique.[lire la suite]
EasyHandling
Une diminution des temps d’ingénierie pouvant atteindre 80% - Avec EasyHandling de Bosch Rexroth, automatisez vos fonctions de manipulation à moindre coût

Avec sa solution EasyHandling, Bosch Rexroth passe à la vitesse supérieure en matière d’automatisation des fonctions de manipulation à moindre coût. Une interaction parfaite entre les technologies d'entraînement et de commande et les systèmes linéaires, des interfaces mécaniques et électriques standardisées ainsi qu'un assistant de mise en route facilitent considérablement l’automatisation. EasyHandling est bien plus qu’un système modulaire ; il permet, au total, une réduction des délais d'étude de projet, de montage et de mise en service de chaque application pouvant atteindre 80%.[lire la suite]

Moteur CBP Hägglunds
Puissance doublée, légèreté et flexibilité assurées - Un moteur hydraulique Hägglunds à la pointe de la technologie

Avec le moteur Hägglunds CBP Tandem, Bosch Rexroth a développé un véritable petit bijou de puissance : un moteur hydraulique flexible avec une puissance de pointe allant jusqu'à 5 MW. Les performances élevées du moteur Tandem ne l'empêchent pas de rester relativement compact et léger - un atout indéniable pour les applications dans l'industrie et dans le secteur des énergies renouvelables.[lire la suite]
CVI
Configurables à souhait et économes en énergie - Bosch Rexroth présente les nouvelles unités de distributeur-vérin avec configuration en ligne

Les unités de distributeur-vérin CVI Rexroth offrent la solution idéale pour intégrer des applications pneumatiques décentralisées. Ces unités permettent d'économiser l'air comprimé grâce à des longueurs de tuyaux réduites et grâce au choix entre différentes séries de distributeurs. Avec la série CVI, Bosch Rexroth présente une nouvelle génération d'unités qui se caractérise par un grand nombre de combinaisons possibles. Le configurateur en ligne, simple et efficace, permet d’obtenir directement une codification, un dossier technique complet ainsi que les fichiers CAO.[lire la suite]

Les outils pneumatiques Rexroth en ligne : rapides, efficaces, complets

Rexroth simplifie la tâche de ses clients en mettant à leur disposition de nombreux outils en ligne accessibles en permanence et simples à utiliser : Catalogue en ligne, Configurateurs, CAO, Programmes de calcul avec un calculateur de la consommation d'air, Logiciel de conception de schémas pneumatiques. Les outils en ligne pour les composants pneumatiques Rexroth sont conçus de manière à être utilisés de façon simple et intuitive. En pratique, on trouve l'objet recherché en quelques clics.[lire la suite]

Energies renouvelables
Bosch Rexroth dispose de solutions industrielles pour chaque domaine des énergies renouvelables

Protection de l’environnement, sécurité de l'approvisionnement énergétique, indépendance, emplois : la gigantesque croissance des marchés des énergies renouvelables a de nombreuses origines. Même si certains aspects des motivations et des approches des nombreux protagonistes diffèrent, de toute évidence, sur le long terme, l’énergie dont le monde a besoin dépasse ce que la planète est capable de produire en brûlant ses ressources fossiles. De grands espoirs reposent sur les énergies renouvelables telles que le soleil, le vent et l’eau, mais également de la chaleur avec la biomasse et la géothermie. [lire la suite]
Ferroviaire
Du forage d’un tunnel à l’entrée en gare d’une motrice, Bosch Rexroth accompagne chaque étape d’un projet ferroviaire.

Depuis de nombreuses années, Bosch Rexroth accompagne l’évolution et la croissance du marché du ferroviaire en proposant aux constructeurs et aux intégrateurs des solutions et des composants robustes et éprouvés ainsi que tous les services associés. Cette palette de produits en permanence améliorée et renouvelée permet aux industriels du ferroviaire de garantir une pérennité et une fiabilité du matériel roulant pendant de très longues années.[lire la suite]
IndraDrive
La sécurité intégrée aux entraînements basse puissance.

Sécurité intégrée mais aussi modularité et compacité exceptionnelles pour les applications de 0,1 kW à 9 kW. IndraDrive Cs intègre désormais les fonctions de sécurité STO
(Safe Torque Off) : le verrouillage de démarrage sûr et SBC (Safe Brake Control) : Contrôle Sûr du Frein. Equipés d’un port de communication multi-Ethernet ils peuvent être intégrés de manière homogène dans une architecture.[lire la suite]
Le Service par Bosch Rexroth
Bosch Rexroth assure la pérennité de ses systèmes pendant plus de 30 ans.

Obsolescence repoussée au maximum, hot-line gratuite, pièces de rechange disponibles sous 24 à 48 heures, interventions sur site, formations : voici quelques unes des spécificités uniques qu’offre Bosch Rexroth aux industriels de l’agroalimentaire.[lire la suite]
Solutions Rexroth dans l'agroalimentaire
Solution complète d’automation pour l’agroalimentaire et l’emballage.

Dans l’agroalimentaire et l’emballage, la productivité dépend de plus en plus de la capacité à opérer des changements rapides de formats et de produits. Les commandes et entraînements Bosch Rexroth permettent de relever les défis du marché actuel en offrant des avantages décisifs : l’augmentation significative des débits, la réduction des temps de mise en route et la qualité irréprochable du produit. Ces systèmes d'automatisation garantissent une productivité accrue, conforme aux attentes du client, du traitement du produit jusqu’à son conditionnement et sa palettisation.[lire la suite]
NCT Peek
NCT-PK : nouveaux composants de manutention pneumatiques Bosch Rexroth sans contact, pour des applications plus hygiéniques.

Grâce à ces nouveaux composants de préhension et de manutention en plastique hautes performances, Bosch Rexroth anticipe les demandes des industriels de l’agroalimentaire et du conditionnement. En effet l’unité de transfert NCT (Non Contact Transfer) est désormais disponible en fibre PEEK (Polyetheretherketon), ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.[lire la suite]
IndraControl S67
IndraControl S67 : Entrées/Sorties décentralisées IP67 de Bosch Rexroth.

En complément de ses systèmes de commande et d’entraînement, Bosch Rexroth propose également des modules d’entrées/sorties et étend sa gamme en IP67. [lire la suite]
Flow Sharing
Le système Flow-Sharing de Bosch Rexroth associe meilleur rendement énergétique et précision des pelles compactes.

En forte croissance sur le marché des machines compactes la technologie Flow-Sharing permet un fonctionnement fiable et performant. Rexroth est l'un des pionniers à l’avoir introduit pour les pelles compactes, dès le milieu des années 90 pour les pelles de 7 à 9t et aujourd'hui sur toute la gamme de 1.3t jusqu'à 12t. Bosch Rexroth qui a réalisé de nombreuses innovations concrétisées par le dépôt de plusieurs brevets a ainsi développé une longue expérience dans ce domaine et possède aujourd’hui une maîtrise totale de cette technologie bien spécifique.[lire la suite]
HRB
Système de récupération d’énergie au freinage Rexroth pour les véhicules utilitaires.

L'entraînement hybride hydraulique de Rexroth permet jusqu'à 25% de réduction de la consommation de carburant ainsi que des émissions de CO2 des véhicules utilitaires. En parallèle, grâce à ce système, l'usure des freins est réduite jusqu'à 50%. Après des tests couronnés de succès à Berlin et New York, le système de récupération d’énergie au freinage est désormais en production.[lire la suite]
Rexroth et Hägglunds
Bosch Rexroth et Hägglunds, complémentaires sur toute la ligne.

L’intégration du fabricant suédois Hägglunds Drives au sein de Bosch Rexroth permet une approche client encore plus complète et innovante. L’expertise et la complémentarité des deux entreprises ouvrent au groupe de nouvelles perspectives, notamment sur le marché du recyclage.[lire la suite]
BlueHydraulics
Vers des systèmes hydrauliques à haut rendement énergétique : mission accomplie ! BlueHydraulics de Rexroth permet d'économiser de l'énergie, d'augmenter le rendement des systèmes et de réduire les émissions.

Une consommation d'énergie beaucoup plus faible entraînant une réduction des émissions de carbone et d'autres gaz d'échappement tout en conservant les mêmes niveaux de performance : les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux se concentrent de plus en plus précisément sur ces exigences. Grâce aux solutions BlueHydraulics, Rexroth relève le défi en mettant en œuvre des composants plus efficaces, des modules innovants et des solutions système en réseau. Le leader du marché en matière de systèmes hydrauliques a présenté sa large gamme de solutions durables destinées aux applications mobiles, à l'automatisation et aux équipements d'usine, simultanément au salon Pollutec et au salon de Hanovre en avril dernier.[lire la suite]
Energie
Bosch Rexroth dispose de solutions industrielles pour chaque domaine des énergies renouvelables.

Protection de l’environnement, sécurité de l'approvisionnement énergétique, indépendance, emplois : la gigantesque croissance des marchés des énergies renouvelables a de nombreuses origines. Même si certains aspects des motivations et des approches des nombreux protagonistes diffèrent, de toute évidence, sur le long terme, l’énergie dont le monde a besoin dépasse ce que la planète est capable de produire en brûlant ses ressources fossiles. De grands espoirs reposent sur les énergies renouvelables telles que le soleil, le vent et l’eau, mais également de la chaleur avec la biomasse et la géothermie. [lire la suite]
Pack innovation
L’offre Rexroth "Audit Efficacité Energétique" sélectionnée pour le Pack Innovation 2010 sur le salon Emballage Paris.

La société Bosch Rexroth a été plébiscitée par un jury de journalistes issus de la presse professionnelle et vient d’être sélectionnée parmi 243 entreprises candidates, pour son offre innovante "Audit Efficacité Energétique". Ce produit a été présenté lors du salon Emballage (22 au 25 novembre à Paris Nord Villepinte), dans le cadre du PACK INNOVATION 2010, catégorie prestations de services et logiciels. La nomination de Bosch Rexroth souligne la qualité du produit et sa forte dimension innovante.[lire la suite]
Efficacité energértique
Des solutions innovantes de réduction des fuites d’air, de régulation et de maintenance, c’est l’expérience terrain de Bosch Rexroth au service d’une meilleure efficacité énergétique.

Rester compétitifs malgré les coûts énergétiques en constante augmentation, être en phase avec les législations actuelles et futures, consommer moins sans perdre en productivité et en toute fiabilité, participer au processus global de développement durable: telles sont les réflexions désormais systématiques des industriels de l’agroalimentaire et de l’emballage. Bosch Rexroth propose des solutions adaptées : composants parfaitement dimensionnés, éléments de commande au plus près des actionneurs, câblages réduits, longueurs de tubes raccourcies, contrôle intelligent de la pression. Bosch Rexroth travaille depuis plus de 20 ans à la progression du rendement de ses produits et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leur outil de production, de la phase de conception des machines à leur modernisation, en passant par leur développement et leur mise en service.[lire la suite]
Contact presse
N'hésitez pas à contacter notre service presse
Salons
Dossier de presse Salons 2011
 
 
go to top of page | Print | Create PDF