Agro alimentaire et emballage
Alimentaire et Emballage

Nous avons élaboré en collaboration avec nos clients une gamme destinée à l'industrie alimentaire qui satisfait les impératifs point par point. Dans le même temps, en coopération avec les fabricants de denrées alimentaires, de nombreux composants font l'objet de développements ou de modifications.

Nous fournissons notamment les composants en matériaux résistants à la corrosion aux surfaces lisses faciles à nettoyer pour une protection optimum de leurs produits.

Notre offre s'étend au secteur de l'emballage où nous proposons nos solutions pneumatiques pour d'innombrables applications. Il est ainsi possible d'emballer n'importe quelle denrée de manière rapide, sûre et hygiénique, qu'elle se présente sous forme de poudre, liquide ou rigide.

Pour en savoir plus, consultez notre portail dédié à l'agro alimentaire et à l'emballage.


Automation
Handling

Le transport des matériaux et la manutention de nos branches principales comptent parmi les importants secteurs d'implantation des solutions systématiques en fonction des impératifs posés par le client. Celles-ci comprennent l'ensemble des modules et unités issues de diverses technologies, le tout basé sur une vaste gamme standard et de modifications à partir d'autres secteurs d'activité.

Nos spécialistes composent les systèmes de manière optimum en coordonnant les commandes, les îlots de distributeurs, les armoires électriques et les automates programmables, créant des solutions modulaires destinées à la technique de l'automation. Les éléments linéaires, encastrables ou insérables sont modulables en fonction des impératifs particuliers.
Automobile
Automobile
Le secteur de l'automobile est depuis toujours l'une de nos activités fondamentales. Les impératifs posés aux équipementiers sont de plus en plus sévères du fait de la production et de la coopération internationale entre les usines automobiles.

Nous disposons de la gamme de produits correspondante et de la capacité de livraison dans le monde entier de produits standard ou sophistiqués pour répondre aux exigences de la clientèle à l'échelon mondial. Notre offre correspond à l'état le plus récent de la technique.
Technique Automobile
Technique Automobile

Les composants destinés à la techniques automobile sont soumis à des conditions ambiantes extrêmes, telles que les amplitudes climatiques et d'intenses vibrations. Leur qualité et leur fiabilité constituent donc des facteurs particulièrement importants.

Rexroth offre une gamme très entendue de distributeurs et de vérins spécifiques au client destinés aux camions et aux cars.

En étroite coopération avec les plus importants constructeurs, nous développons et fabriquons une large palette depuis plus trente cinq ans.
Les distributeurs à commande mécanique, pneumatique et électrique sont implantés dans les boîtes de vitesse ainsi que dans les embrayages automatiques et semi-automatiques. Les îlots de distributeurs pour le retour des gaz d'échappement vers le moteur permettent une réduction des émissions conformément à la norme européenne.
Papeterie
Papeterie

De la production du papier et du carton aux différents étapes de traitement: la pneumatique est omniprésente dans les industries polygraphiques et du papier.

Vos machines équipées des composants Rexroth se présentent toujours à leur avantage.
Les caractères distinctifs de nos distributeurs, vérins et commandes sont la vitesse et la précision à laquelle ils fonctionnent. Ils sont également d'une robustesse extraordinaire, pratiquement exempts d'entretien et d' une fiabilité extrême à long terme. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que tous les secteurs industriels, qui fabriquent de grandes quantités de matériaux et de produits dans des temps de cycles très brefs, fassent confiance aux produits de Rexroth. Leur production sera également de haute qualité.
Bois
Bois

Exploitation forestière, scierie ou industrie de meuble: la branche bois impose à l'homme et sa machine des contraintes peu communes. Quantité de facteurs doivent être en parfaite harmonie pour résister à la concurrence, au rang desquels se trouvent des composants et des systèmes pneumatiques performants au fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes.De même que des techniques novatrices, garantie d'une productivité élevée pour une mobilisation minime d'équipements.

La pneumatique bénéficie de nombreuses possibilités d'application et d'une grande flexibilité du fait de sa source énergétique qu'est l'air comprimé. L'intégration renforcée de l'électronique et l'implantation d'une technique novatrice des systèmes rendent la pneumatique plus économique que jamais grâce à sa conception pratique, sa compacité et ses rendements élevés.
Textile
Textile

La tendance vers l'intégration des fonctions et des solutions systèmes s'accentue dans l'industrie textile par une forte intégration des composants. Les fonctions qui en découlent sont réalisées dans un minimum d'encombrement coordonnées au mieux aux machines et installations.

La technologie de Rexroth assure une protection fiable des matériaux utilisés dans les processus de production et de traitement contre les lubrifiants, les huiles et leurs impuretés.
D'autre part, la productivité imposée est d'un niveau extrêmement élevé. Pour prendre un exemple parmi le vaste éventail des applications de la pneumatique dans l'industrie textile, citons la production du fil. Entre la préparation du coton et la chemise imprimée, la fibre et le pan d'étoffe tissée, du non-tissé au costume trois pièces, l'intervention des produits de Rexroth est universelle.
Electronique
Electronique

C'est surtout dans l'électronique et la production semi-ouvrée que se manifeste l'évolution vers des appareils de plus en plus petits et intégrables. Toutes ces applications, qui étaient irréalisables il y a peu ou faisaient appel à d'autres solutions, sont, désormais faisables.

Parmi celles-ci, il faut citer les vérins dont le diamètre est inférieur à 10 mm et les distributeurs aux dimensions minimes tout en présentant un débit suffisant, en îlots ou en appareils individuels, dotés de raccordements par Bus.

Les actionneurs, qui allient entraînement et guidage, se caractérisent par leur faible encombrement, leur poids réduit et leur précision. Ils trouvent leur implantation dans les installations de production semi ou entièrement automatiques.

La modularité, la simple insertion dans une conception existante et le système par éléments tels que nous les préconisons renfermant de multiples possibilités d'encastrement inexploitées jusqu'à présent.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF