Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série AS
Produits
AS2
AS2

Débit nominal QN: jusqu'à 2700 l/min
Largeur globale: 52 mm
AS3
AS3

Débit nominal QN: up to 5200 l/min
Largeur globale: 63 mm
AS5
AS5

Débit nominal QN: up to 14500 l/min
Largeur globale: 85 mm
AS Serie – La famille produit

La famille AS, répond aux exigences des industries grâce à sa performance, à sa qualité tout en apportant un design moderne. L'AS peut être configuré permettant de répondre parfaitement aux besoins nécessaires à l'application.

Concept modulaire
Le concept modulaire de la famille est cohérent et facilement adaptable aux exigences de performance demandées. Ainsi les fonctions standards peuvent être prolongées avec des fonctions supplémentaires ou pour les services maintenances être remplacé simplement et rapidement.

Compact, Léger et Convivial

Le design industriel moderne, très prisé et ayant reçu des récompenses, assure non seulement une belle apparence mais offre également des avantages techniques décisifs.

Filtre: Adaptation aux exigences de l’industrie
Lubrificateur: Système breveté de remplissage d'huile
Régulateur, vanne à bille: Vérouillable avec un cadenas
Retour
Page d'accueil Série AS
Choisir un autre Focus Produit
Série AS
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Animations
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Calculateur
 
 
go to top of page | Print | Create PDF