|
 |
| Série CCI |
| Atouts produit |
 |
La série de vérins compacts CCI selon la norme ISO 21287
En parallèle à la haute qualité et la precision de fabrication, la série CCI se démarque avec sa largeur de gamme de produits, offrant une importante variante d'accessoires et options.

La série ouvre un large éventail d’applications avec de nombreux bénéfices supplémentaires. Les rainures continues sur chaque côté du cylindre ne sont qu'un exemple.
|
 |
|
|
 |
- Dimensions standardisées
- Idéal pour la conception de machines compactes
- Montage de capteur simple – rapide et facilement démontable pour la maintenance
- Version faible frottement
- Tolérance de fabrication
- Amortissement élastique
- Design facile à nettoyer grâce aux fonds sertis
Les diamètres de piston sur la gamme de vérins CCI vont de 16 à 100 mm, avec des longueurs allant de 25 mm (simple effet) à 500 mm (double effets). De nombreuses versions et une large gamme d’options sont disponibles – par exemple avec une tige de piston traversante, anti-rotation, design ATEX
|
|
 |
|
|
|
|