Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série CCI

Paramètres techniques

Vérin Compact Série CCI

Versions:
  • A simple et double effet
  • Tige taraudée ou filetée
  • Tige de piston traversante ou creuse traversante
  • Sur-longueur de la tige de piston/filetage
  • Anti-rotation, avec plaque frontale et tige de guidage
  • Résistant à la chaleur
  • ATEX

Données techniques:


Tailles: Ø16 – 100
Courses: Ø16 – 63: 1 – 300 mm, Ø80/100: 1 - 500 mm
Pression de service: 1 - 10 bar
Plage de Température: -20 ºC à + 80 ºC et jusqu'à +120 ºC (version résistante à la chaleur)

Lien vers le Catalogue produits
Retour
Page d'accueil Série CCI
Chosiir un autre Focus Produit
Série CCI
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique
Calcul de la consommation d'air
 
 
go to top of page | Print | Create PDF