Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série CCI
Produits
CCI single acting, through piston rod
CCI double acting
CCI with front plate, non rotating pist. rod
A taille réduite, performance égale

La vérin compact dans la série CCI (Compact Cylinder ISO) est une nouvelle gamme de produits dans la famille de vérins Rexroth normés .

Profilé aluminium

Fabriqué en utilisant des méthodes de production de pointe, le corps du vérin est constitué de profilé aluminium avec fond et couvercle sertis (pour diam 16mm à 50mm) ou couvercle vissé (pour diam 63mm à 100mm). Le design permet un nettoyage facile permettant d’éviter l’accumulation de poussière.

Norme ISO 21287

Dimensions extérieures, raccordements, et accessoires de montage sont conformes à la norme ISO 21287 pour vérins compacts.

Petit espace d’installation

La nouvelle version du vérin compact avec son diamètre de 16 mm, permet la conception d’une machine très compacte, dû au très faible espace d’installation requis.

Force de piston jusqu’à 4 kN

Les vérins de diamètre 100 mm dans la série CCI de Rexroth ont une force de piston jusqu’à 4 kN, selon la version, avec des dimensions externes particulièrement compactes.

Dans CCI, “compact” signifie: longueur de construction réduite de 60% maximum comparée aux vérins conventionnels ISO profilés.
Retour
Page d'accueil Série CCI
Choisir un autre Focus Produit
Série CCI
Catalogue en ligne
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique
Calcul de la consommation d'air
 
 
go to top of page | Print | Create PDF